The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Glavne sklopke
  • Učinski preki­dači
  • Učinski preki­dači
  • HHB251L
  • Glavne sklopke

Učinski prekidač, x250 4-polni 25kA 250A HHB251L

EAN
3250613136703
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Učinski prekidač, x250 4-polni 25kA 250A

HHB251L

  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    250 A
  • Nazivna krajnja krat­kos­pojna prekidna moć Icu pri 400V AC IEC 60947-2
    25 kA
  • Nazivna krajnja krat­kos­pojna prekidna moć Icu pri 240V AC IEC 60947-2
    25 kA
  • Nazivna struja 0°C prema stan­dardu IEC 60947
    299 A
  • Nazivna struja 10°C prema stan­dardu IEC 60947
    287,50 A
  • Nazivna struja 15°C prema stan­dardu IEC 60947
    281,70 A
  • Nazivna struja 20°C prema stan­dardu IEC 60947
    275,50 A
  • Nazivna struja 25°C prema stan­dardu IEC 60947
    269,50 A
  • Nazivna struja 30°C prema stan­dardu IEC 60947
    263 A
  • Nazivna struja pri 35°C u skladu sa stan­dardom IEC 60947
    256,50 A
  • Nazivna struja pri 40°C u skladu sa stan­dardom IEC 60947
    250 A
  • Nazivna struja 45°C prema stan­dardu IEC 60947
    243 A
  • Nazivna struja 50°C prema stan­dardu IEC 60947
    236,20 A
  • Nazivna struja 55°C prema stan­dardu IEC 60947
    229,20 A
  • Nazivna struja 5°C prema stan­dardu IEC 60947
    293,20 A
  • Nazivna struja pri 60°C u skladu sa stan­dardom IEC 60947
    222,20 A
  • Nazivna struja 65°C prema stan­dardu IEC 60947
    214,70 A
  • Nazivna struja 70°C prema stan­dardu IEC 60947
    207,50 A
Arhi­tek­tura
  • Broj polova
    4
  • Kontrol­ni/radni element
    Okretna prek­lopna tipka
  • Vrsta kons­truk­cije uređaja
    Fiksi­rano
Okidanje
  • Odzivno vrijeme prilikom otva­ranja
    10 ms
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    50 - 60 Hz
Napon
  • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
    8.000 V
  • Nazivni izola­cijski napon Ui
    800 V
Funk­cije
  • Zaštit­na/­trip jedi­nica
    TM F/F
Snaga
  • Ukupni gubitak snage pri IN
    48 W
Izdr­ž­lji­vost
  • Elek­trična izdr­ž­lji­vost u broju ciklusa
    1.000
  • Broj meha­ničkih opera­cija
    4.000
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP4X
Veza
  • Presjek flek­si­bilnog vodiča
    35 - 150 mm²
  • Presjek krutog provod­nika
    35 - 185 mm²
  • AT_Ther­mal­Pro­tec­ti­on­K­nob­Set­ting
    1, 1
Postavke
  • Raspon pode­šenja krat­ko­trajne zadrške otpu­štanja pri kratkom spoju
    0 - 0 A
Kompa­ti­bil­nost
  • Prik­ladno za DIN šinu
    Ne
Glavne elek­trične karak­te­ris­tike
  • Trip vrijeme magnetne zaštite
    0 - 0 ms
Insta­la­cija, montaža
  • Nazivni zatezni moment
    12 - 12 Nm
  • Položaj za monta­žu/s­pa­janje
    Prednja strana

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da

Certifikati i dokumenti

PEP dokument en-GB 2025-07-25
PDF
14,81 MB
Hager REACH declaration HHB251L
PDF
Hager RoHS report HHB251L
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika HHB251L  | Hager

    Slika proizvoda HHB251L

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet HHB251L  | Hager

    Hager Product data sheet HHB251L

    Učinski prekidač, x250 4P 25kA 250A

    PDF
  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Uputstvo za instalaciju International 2021-06-09  | Hager

    Uputstvo za instalaciju International 2021-06-09

    PDF
    9,54 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-09-19  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-09-19

    PDF
    326,09 kB
    Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-09-19  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-09-19

    PDF
    329,43 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    HNB125H - Učinski prekidač, x250 3-polni 40kA 125A TM
    HNB125H
    Učinski prekidač, x250 3P 40kA 125A TM
  • 2
    HMJ401DR - Učinski prekidač h3 x630 TM ADJ 4P4D N0-100% 400A 50kA FTC
    HMJ401DR
    Učinski prekidač h3 x630 TM ADJ 4P4D N0-100% 400A 50kA FTC
  • 3
    HMJ400DR - Učinski osigurač h3 x630 TM ADJ 3P3D 400A 50kA FTC
    HMJ400DR
    Učinski osigurač h3 x630 TM ADJ 3P3D 400A 50kA FTC
  • 4
    HHA161H - Učinski prekidač, x160 4-polni 25kA 160A TM
    HHA161H
    Učinski prekidač, x160 4P 25kA 160A
  • 5
    HHA160H - Učinski prekidač, x160 3-polni 25kA 160A TM
    HHA160H
    Učinski prekidač, x160 3P 25kA 160A

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina