The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Glavne sklopke
  • Učinski preki­dači
  • Učinski preki­dači
  • HHA080H
  • Glavne sklopke

Učinski prekidač, x160 3-polni 25kA 80A TM HHA080H

EAN
3250613130480
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Učinski prekidač, x160 3-polni 25kA 80A TM

HHA080H

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Pogledajte više (16)
    • Poklop­ci/kape za plom­bi­ranje 3 dostupni proizvodi
    • Pregra­de/pok­lopci za razdva­janje faza 1 dostupni proizvodi
    • FID blokovi za auto­matske osigu­rače tip A-HI 1 dostupni proizvodi
    • Funk­cije pove­zi­vanja 3 dostupni proizvodi
    • Zakretne ručice 2 dostupni proizvodi
    • Radni okidač 2 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Poklop­ci/kape za plom­bi­ranje
    • Pregra­de/pok­lopci za razdva­janje faza
    • FID blokovi za auto­matske osigu­rače tip A-HI
    • Funk­cije pove­zi­vanja
    • Zakretne ručice
    • Radni okidač
    • Podna­ponski okidač
    • Blok pomoćnih konta­kata
    • HYA027H

      Zaštitni poklopac kavez klema x160 3P

      0,00 €  / *
    • HYA023H

      Zaštitni poklopac klema x160 3P, široki

      0,00 €  / *
    • HYA021H

      Zaštitni poklopac klema x160 3P, dugi

      0,00 €  / *
    • HYA019H

      Razdjelna pregrada x160 3/4P

      0,00 €  / *
    • HBA125H

      FID-blok, elektronski, x160 3P 125A, Idn podesiv, vremenska zadrška

      0,00 €  / *
    • HYA014H

      Produženi priključak, x160 3P, prošireni

      0,00 €  / *
    • HYA013H

      Produženi priključak, x160 4P, kavez klema

      0,00 €  / *
    • HYA005H

      Stezaljka, za kućište x160 3P, Aluminij

      0,00 €  / *
    • HXA031H

      Zakretna ručica x160, montaža na vrata ormara

      0,00 €  / *
    • HXA030H

      Zakretna ručica x160, montaža direktno na prekidač

      0,00 €  / *
    • HXA005H

      Naponski okidač, 380-450V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630

      0,00 €  / *
    • HXA004H

      Naponski okidač, 200-240V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630

      0,00 €  / *
    • HXA015H

      Podnaponski okidač, 380-450V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630

      0,00 €  / *
    • HXA014H

      Podnaponski okidač, 200-240V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630

      0,00 €  / *
    • HXA021H

      Pomoćni kontakt, 1k.o+1k.z 250V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630

      0,00 €  / *
    • HXA024H

      Alarmni kontakt, 1k.o+1k.z 250V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Nazivna struja
      80 A
    • Nazivna krajnja krat­kos­pojna prekidna moć Icu pri 400V AC IEC 60947-2
      25 kA
    • Nazivna krajnja krat­kos­pojna prekidna moć Icu pri 240V AC IEC 60947-2
      35 kA
    • Nazivna servisna prekidna moć Ics pri 230V AC po IEC 60947-2
      25 kA
    • Nazivna servisna prekidna moć Ics pri 400V AC po IEC 60947-2
      20 kA
    Arhi­tek­tura
    • Broj polova
      3
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Napon
    • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
      8.000 V
    • Nazivni izola­cijski napon Ui
      690 V
    • Nazivni radni napon Ue
      220 - 415 V
    Funk­cije
    • Zaštit­na/­trip jedi­nica
      TM A/F
    Snaga
    • Ukupni gubitak snage pri IN
      32,10 W
    Izdr­ž­lji­vost
    • Elek­trična izdr­ž­lji­vost u broju ciklusa
      10.000
    • Broj meha­ničkih opera­cija
      20.000
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP4X
    Veza
    • Presjek flek­si­bilnog vodiča
      4 - 70 mm²
    • Presjek krutog provod­nika
      4 - 95 mm²
    Insta­la­cija, montaža
    • Nazivni zatezni moment
      6 - 6 Nm
    • Položaj za monta­žu/s­pa­janje
      Prednja strana
    Pove­zi­vost
    • Vrsta veze
      Vijčana stezaljka
    Poklo­pac, vrata
    • Moguć­nost među­sobnog zaklju­ča­vanja
      Da
    • AT_Ther­mal­Pro­tec­ti­on­K­nob­Set­ting
      0,63, 0,8, 1
    Dimen­zije
    • Visina
      130 mm
    • Širina
      75 mm
    • Dubina
      68 mm

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP dokument en-GB 2025-07-25
    PDF
    14,81 MB
    Hager REACH declaration HHA080H
    PDF
    RoHS report HHA080H
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika HHA080H  | Hager

      Slika proizvoda HHA080H

    • Product datasheet

      Slika Hager Product data sheet HHA080H  | Hager

      Hager Product data sheet HHA080H

      Učinski prekidač, x160 3P 25kA 80A

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju International 2021-06-07  | Hager

      Uputstvo za instalaciju International 2021-06-07

      PDF
      8,51 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-03-20  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-03-20

      PDF
      430,96 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-03-20  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-03-20

      PDF
      435,49 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      HNB125H - Učinski prekidač, x250 3-polni 40kA 125A TM
      HNB125H
      Učinski prekidač, x250 3P 40kA 125A TM
    • 2
      HMJ401DR - Učinski prekidač h3 x630 TM ADJ 4P4D N0-100% 400A 50kA FTC
      HMJ401DR
      Učinski prekidač h3 x630 TM ADJ 4P4D N0-100% 400A 50kA FTC
    • 3
      HMJ400DR - Učinski osigurač h3 x630 TM ADJ 3P3D 400A 50kA FTC
      HMJ400DR
      Učinski osigurač h3 x630 TM ADJ 3P3D 400A 50kA FTC
    • 4
      HHA161H - Učinski prekidač, x160 4-polni 25kA 160A TM
      HHA161H
      Učinski prekidač, x160 4P 25kA 160A
    • 5
      HHA160H - Učinski prekidač, x160 3-polni 25kA 160A TM
      HHA160H
      Učinski prekidač, x160 3P 25kA 160A

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina