The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Glavne sklopke
    • Učinski preki­dači
    • Dodatna oprema za učinske preki­dače
    • HXA004H
    EAN
    3250613346348
    Pakovanje
    1 Komad
    • Dodatna oprema za učinske preki­dače

    Naponski okidač, 200-240V AC, za učinske prekidače x160-P160-x250-P250-x630-P630 HXA004H

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Naponski okidač, 200-240V AC, za učinske prekidače x160-P160-x250-P250-x630-P630

    HXA004H

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Snaga
    • Potezna snaga
      3,36 VA
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP4X
    Napon
    • Uprav­ljački napon AC
      200 - 240 V
    • Uprav­ljački napon DC
      0 - 0 V
    • Nazivni radni napon Ue
      200 - 240 V
    • Nazivni radni napon DC
      0 - 0 V
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration HXA004H
    PDF
    RoHS report HXA004H
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika HXA004H  | Hager

      Slika proizvoda HXA004H

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda HXA004H  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda HXA004H

      Naponski okidač, 200-240V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Manual for HXA0xx - Shunt trip, undervoltage release (Date: 2020-06)  | Hager

      Manual for HXA0xx - Shunt trip, undervoltage release (Date: 2020-06)

      Uputstvo za instalaciju International 2017-06-20

      PDF
      6,65 MB
    • Priručnik

      Slika Technical catalogue  | Hager

      Technical catalogue

      h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

      PDF
      48,21 MB
    • Katalog

      Slika Katalog en-GB 2025-09-04  | Hager

      Katalog en-GB 2025-09-04

      PDF
      26,44 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14

      PDF
      343,86 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14

      PDF
      437,81 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      HYD032H - Priključak sa poleđine h400 4P
      HYD032H
      Priključak sa poleđine h400 4P
    • 2
      HYD034H - Priključak sa poleđine h630 4P
      HYD034H
      Priključak sa poleđine h630 4P
    • 3
      HYB021H - Zaštitni poklopac klema x250 3P, dugi
      HYB021H
      Zaštitni poklopac klema x250 3P, dugi
    • 4
      HYD031H - Priključak sa poleđine h400 3P
      HYD031H
      Priključak sa poleđine h400 3P
    • 5
      HYB010H - Produženi priključak, x250 4P, ravni
      HYB010H
      Produženi priključak, x250 4P, ravni

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina