The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Glavne sklopke
    • Učinski preki­dači
    • Učinski preki­dači
    • HHB250L
    EAN
    3250613136680
    Pakovanje
    1 Komad
    • Učinski preki­dači

    Učinski prekidač, x250 3-polni 25kA 250A HHB250L

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Učinski prekidač, x250 3-polni 25kA 250A

    HHB250L

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      250 A
    • Nazivna krajnja krat­kos­pojna prekidna moć Icu pri 400V AC IEC 60947-2
      25 kA
    • Nazivna krajnja krat­kos­pojna prekidna moć Icu pri 240V AC IEC 60947-2
      25 kA
    • Nazivna krajnja krat­kos­pojna prekidna moć Icu pri 690V AC IEC 60947-2
      4 kA
    • Nazivna struja 0°C prema stan­dardu IEC 60947
      299 A
    • Nazivna struja 10°C prema stan­dardu IEC 60947
      287,50 A
    • Nazivna struja 15°C prema stan­dardu IEC 60947
      281,70 A
    • Nazivna struja 20°C prema stan­dardu IEC 60947
      275,50 A
    • Nazivna struja 25°C prema stan­dardu IEC 60947
      269,50 A
    • Nazivna struja 30°C prema stan­dardu IEC 60947
      263 A
    • Nazivna struja pri 35°C u skladu sa stan­dardom IEC 60947
      256,50 A
    • Nazivna struja pri 40°C u skladu sa stan­dardom IEC 60947
      250 A
    • Nazivna struja 45°C prema stan­dardu IEC 60947
      243 A
    • Nazivna struja 50°C prema stan­dardu IEC 60947
      236,20 A
    • Nazivna struja 55°C prema stan­dardu IEC 60947
      229,20 A
    • Nazivna struja 5°C prema stan­dardu IEC 60947
      293,20 A
    • Nazivna struja pri 60°C u skladu sa stan­dardom IEC 60947
      222,20 A
    • Nazivna struja 65°C prema stan­dardu IEC 60947
      214,70 A
    • Nazivna struja 70°C prema stan­dardu IEC 60947
      207,50 A
    Arhi­tek­tura
    • Broj polova
      3
    • Kontrol­ni/radni element
      Okretna prek­lopna tipka
    • Vrsta kons­truk­cije uređaja
      Fiksi­rano
    Okidanje
    • Odzivno vrijeme prilikom otva­ranja
      10 ms
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Napon
    • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
      8.000 V
    • Nazivni izola­cijski napon Ui
      800 V
    • Nazivni radni napon Ue
      220 - 415 V
    Funk­cije
    • Zaštit­na/­trip jedi­nica
      TM F/F
    Snaga
    • Rasi­panje snage pri IN
      48 W
    Izdr­ž­lji­vost
    • Elek­trična izdr­ž­lji­vost u broju ciklusa
      1.000
    • Broj meha­ničkih opera­cija
      4.000
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP4X
    Veza
    • Presjek flek­si­bilnog vodiča
      35 - 150 mm²
    • Presjek krutog provod­nika
      35 - 185 mm²
    Insta­la­cija, montaža
    • Nazivni zatezni moment
      12 - 12 Nm
    • Položaj za monta­žu/s­pa­janje
      Prednja strana
    • AT_Ther­mal­Pro­tec­ti­on­K­nob­Set­ting
      1, 1
    Postavke
    • Raspon pode­šenja krat­ko­trajne zadrške otpu­štanja pri kratkom spoju
      0 - 0 A
    Kompa­ti­bil­nost
    • Prik­ladno za DIN šinu
      Ne
    Glavne elek­trične karak­te­ris­tike
    • Trip vrijeme magnetne zaštite
      0 - 0 ms

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Moulded Case Circuit Breaker h3 x160 TM ADJ 3P3D 100A 18kA CTC (English)
    PDF
    14,81 MB
    REACH declaration HHB250L
    PDF
    RoHS report HHB250L
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika HHB250L  | Hager

      Slika proizvoda HHB250L

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda HHB250L  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda HHB250L

      Učinski prekidač, x250 3P 25kA 250A

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju International 2021-06-09  | Hager

      Uputstvo za instalaciju International 2021-06-09

      PDF
      9,54 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-09-19  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-09-19

      PDF
      329,43 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14

      PDF
      277,07 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      HDA026L - Učinski prekidač, x160 4-polni 18kA 25A, fiksna izvedba
      HDA026L
      Učinski prekidač, X160 4P 18kA 25A, fiksna izvedba
    • 2
      HHA026H - Učinski prekidač, x160 4-polni 25kA 25A TM
      HHA026H
      Učinski prekidač, x160 4P 25kA 25A
    • 3
      HHA080H - Učinski prekidač, x160 3-polni 25kA 80A TM
      HHA080H
      Učinski prekidač, x160 3P 25kA 80A
    • 4
      HHA100H - Učinski prekidač, x160 3-polni 25kA 100A TM
      HHA100H
      Učinski prekidač, x160 3P 25kA 100A
    • 5
      HMW401JR - Učinski prekidač h3+, P630 LSI 4x400A, Icu 50kA
      HMW401JR
      Učinski prekIdač h3+ P630 LSI 4x400A 50kA

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina