Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Motor operator 1 dostupni proizvodi -
Kabal za paralelni pogon 1 dostupni proizvodi -
Funkcije povezivanja 2 dostupni proizvodi -
Radni okidač 2 dostupni proizvodi -
Podnaponski okidač 2 dostupni proizvodi -
Funkcije blokade/paralelnog pogona 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
-
Nazivna struja In160 A
-
Nazivna krajnja kratkospojna prekidna moć Icu pri 400V AC IEC 60947-250 kA
-
Nazivna krajnja kratkospojna prekidna moć Icu pri 240V AC IEC 60947-265 kA
-
Nazivna servisna prekidna moć Ics pri 230V AC po IEC 60947-265 kA
-
Nazivna servisna prekidna moć Ics pri 400V AC po IEC 60947-250 kA
-
Nazivna krajnja kratkospojna prekidna moć Icu pri 660V AC IEC 60947-26 kA
-
Nazivna krajnja kratkospojna prekidna moć Icu pri 690V AC IEC 60947-26 kA
-
Nazivna struja 10°C prema standardu IEC 60947199,60 A
-
Nazivna struja 15°C prema standardu IEC 60947195,10 A
-
Nazivna struja 20°C prema standardu IEC 60947190,50 A
-
Nazivna struja 25°C prema standardu IEC 60947185,70 A
-
Nazivna struja 30°C prema standardu IEC 60947180,90 A
-
Nazivna struja pri 35°C u skladu sa standardom IEC 60947175,90 A
-
Nazivna struja pri 40°C u skladu sa standardom IEC 60947170,80 A
-
Nazivna struja 45°C prema standardu IEC 60947165,50 A
-
Nazivna struja 50°C prema standardu IEC 60947160 A
-
Nazivna struja 55°C prema standardu IEC 60947154,30 A
-
Nazivna struja pri 60°C u skladu sa standardom IEC 60947148,50 A
-
Nazivna struja 65°C prema standardu IEC 60947142,30 A
-
Nazivna struja 70°C prema standardu IEC 60947135,90 A
-
Broj polova3
-
Kontrolni/radni elementOkretna preklopna tipka
-
Vrsta konstrukcije uređajaFiksirano
-
Neutralan položajBez neutralnog voda
-
Frekvencija50 - 60 Hz
-
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp8.000 V
-
Nazivni izolacijski napon Ui800 V
-
Nazivni radni napon Ue220 - 690 V
-
Zaštitna/trip jedinicaTM A/A
-
Rasipanje snage pri IN29,10 W
-
Električna izdržljivost u broju ciklusa10.000
-
Broj mehaničkih operacija40.000
-
Ingress Protection (IP) klasaIP4X
-
Presjek fleksibilnog vodiča35 - 150 mm²
-
Presjek krutog provodnika35 - 185 mm²
-
Mogućnost međusobnog zaključavanjaDa
-
AT_ThermalProtectionKnobSetting0,63, 0,8, 1
-
Materijal kablaBakar, Aluminij
-
Kompatibilano sa FID blokomNe
-
Prikladno za DIN šinuNe
-
Prikladno za distributivni ormarDa
-
Visina165 mm
-
Širina105 mm
-
Dubina97 mm
-
Odlazna sabirnica: širina, visina, promjer vijka (maks.)4 mm, 8,5 mm, 25 mm
-
Dovodna sabirnica : širina, visina, promjer vijk (maks.)4 mm, 8,5 mm, 25 mm
-
Trenutna zaštita (li): Koeficijent podešenja6, 8, 10, 13
-
Položaj za montažu/spajanjePrednja strana
-
Nazivni zatezni moment12 - 12 Nm
-
Nazivni zatezni moment donje kleme12 - 12 Nm
-
Nazivni zatezni moment gornje kleme12 - 12 Nm
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda HMT160DR
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda HMT160DR
Učinski prekidač, h3+, P250, 160A, 3P, 50kA, TM
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P250 (Date: 2020-03)
Uputstvo za instalaciju International 2015-11-02
PDF4,67 MB -
STEP dokumenti
CAD file for MCCB 250A 3P
STEP dokumenti International 2026-04-15
STP640,83 kB -
Priručnik
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-25
PDF461,97 kBDeklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14
PDF346,64 kB