The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Glavne sklopke
  • Učinski preki­dači
  • Dodatna oprema za učinske preki­dače
  • HYB031H
  • Glavne sklopke

Priključak sa poleđine x250 3P HYB031H

EAN
3250613346904
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Priključak sa poleđine x250 3P

HYB031H

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Kompatibilni proizvodi

  • Vezani proizvodi 11 dostupni proizvodi

Vezani proizvodi

  • HNB125H

    Učinski prekidač, x250 3P 40kA 125A TM

    0,00 €  / *
  • HMT250JR

    Učinski prekidač h3+ P250 LSI 3x250A 50kA

    0,00 €  / *
  • HMT160JR

    Učinski osigurač h3+ P250 LSI 3P3D 160A 50kA FTC

    0,00 €  / *
  • HMT040JR

    Učinski osigurač h3+ P250 LSI 3P3D 40A 50kA FTC

    0,00 €  / *
  • HET250JR

    Učinski osigurač h3+ P250 LSI 3P3D 250A 70kA FTC

    0,00 €  / *
  • HET160JR

    Učinski osigurač h3+ P250 LSI 3P3D 160A 70kA FTC

    0,00 €  / *
  • HET040JR

    Učinski osigurač h3+ P250 LSI 3P3D 40A 70kA FTC

    0,00 €  / *
  • HNB250H

    Učinski prekidač, x250 3P 40kA 250A TM

    0,00 €  / *
  • HNB200H

    Učinski prekidač, x250 3P 40kA 200A TM

    0,00 €  / *
  • HNB160H

    Učinski prekidač, x250 3P 40kA 160A TM

    0,00 €  / *
  • HNB100H

    Učinski prekidač, x250 3P 40kA 100A TM

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    250 A
Arhi­tek­tura
  • Broj polova
    3

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika HYB031H  | Hager

    Slika proizvoda HYB031H

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet HYB031H  | Hager

    Hager Product data sheet HYB031H

    Priključak sa poleđine x250 3P

    PDF
  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Manual for moulded case circuit breaker h3+ P250 (Date: 2020-03)  | Hager

    Manual for moulded case circuit breaker h3+ P250 (Date: 2020-03)

    Uputstvo za instalaciju International 2015-11-02

    PDF
    4,67 MB
  • Priručnik

    Slika Technical catalogue  | Hager

    Technical catalogue

    h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

    PDF
    48,86 MB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    HXB031H - Zakretna ručica x250, montaža na vrata ormara
    HXB031H
    Zakretna ručica x250, montaža na vrata ormara
  • 2
    HXD039H - Element za zaključavanje, h400-1000
    HXD039H
    Element za zaključavanje, h400-1000
  • 3
    HYA021H - Zaštitni poklopac klema x160 3P, dugi
    HYA021H
    Zaštitni poklopac klema x160 3P, dugi
  • 4
    HYA023H - Zaštitni poklopac klema x160 3P, široki
    HYA023H
    Zaštitni poklopac klema x160 3P, široki
  • 5
    HYA028H - Zaštitni poklopac kavez klema x160 4P
    HYA028H
    Zaštitni poklopac kavez klema x160 4P

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina