The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Glavne sklopke
  • Učinski preki­dači
  • Učinski preki­dači
  • HET040JR
  • Glavne sklopke

Učinski prekidač, h3+ P250 LSI 3P3D 40A 70kA FTC HET040JR

EAN
3250613176167
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Učinski prekidač, h3+ P250 LSI 3P3D 40A 70kA FTC

HET040JR

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Kabal za para­lelni pogon 1 dostupni proizvodi
  • Funk­cije pove­zi­vanja 2 dostupni proizvodi
  • Radni okidač 2 dostupni proizvodi
  • Podna­ponski okidač 2 dostupni proizvodi
  • Funk­cije bloka­de/pa­ra­lelnog pogona 1 dostupni proizvodi
  • Blok pomoćnih konta­kata 2 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Kabal za para­lelni pogon
  • Funk­cije pove­zi­vanja
  • Radni okidač
  • Podna­ponski okidač
  • Funk­cije bloka­de/pa­ra­lelnog pogona
  • Blok pomoćnih konta­kata
  • HXB068H

    Električna blokada za x250/P250/h250

    0,00 €  / *
  • HYB011H

    Produženi priključak, x250 3P, prošireni

    0,00 €  / *
  • HYB031H

    Priključak sa poleđine x250 3P

    0,00 €  / *
  • HXA005H

    Naponski okidač, 380-450V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630

    0,00 €  / *
  • HXA004H

    Naponski okidač, 200-240V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630

    0,00 €  / *
  • HXA015H

    Podnaponski okidač, 380-450V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630

    0,00 €  / *
  • HXA014H

    Podnaponski okidač, 200-240V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630

    0,00 €  / *
  • HXB070H

    Sajla paralelnog pogona, 1m, h3+ P160-P250-P630

    0,00 €  / *
  • HXA021H

    Pomoćni kontakt, 1k.o+1k.z 250V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630

    0,00 €  / *
  • HXA024H

    Alarmni kontakt, 1k.o+1k.z 250V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    40 A
  • Nazivna krajnja krat­kos­pojna prekidna moć Icu pri 230V AC IEC 60947-2
    85 kA
  • Nazivna krajnja krat­kos­pojna prekidna moć Icu pri 240V AC IEC 60947-2
    85 kA
  • Nazivna krajnja krat­kos­pojna prekidna moć Icu pri 400V AC IEC 60947-2
    70 kA
  • Nazivna krajnja krat­kos­pojna prekidna moć Icu pri 415V AC IEC 60947-2
    70 kA
  • Prekidna moć na 1-polu za AC 230 V IEC 60947-2
    2,50 kA
  • Prekidna moć na 1-polu za AC 400 V IEC 60947-2
    2,50 kA
  • Nazivna krajnja krat­kos­pojna prekidna moć Icu pri 690V AC IEC 60947-2
    6 kA
  • Nazivna servisna prekidna moć Ics pri 220V AC po IEC 60947-2
    85 kA
  • Nazivna servisna prekidna moć Ics pri 230V AC po IEC 60947-2
    85 kA
  • Nazivna servisna prekidna moć Ics pri 240V AC po IEC 60947-2
    85 kA
  • Nazivna servisna prekidna moć Ics pri 380V AC po IEC 60947-2
    50 kA
  • Nazivna servisna prekidna moć Ics pri 400V AC po IEC 60947-2
    50 kA
  • Nazivna servisna prekidna moć Ics pri 415V AC po IEC 60947-2
    50 kA
  • Nazivna servisna prekidna moć Ics pri 690V AC po IEC 60947-2
    6 kA
  • Nazivna struja 10°C prema stan­dardu IEC 60947
    40 A
  • Nazivna struja 15°C prema stan­dardu IEC 60947
    40 A
  • Nazivna struja 20°C prema stan­dardu IEC 60947
    40 A
  • Nazivna struja 25°C prema stan­dardu IEC 60947
    40 A
  • Nazivna struja 30°C prema stan­dardu IEC 60947
    40 A
  • Nazivna struja pri 35°C u skladu sa stan­dardom IEC 60947
    40 A
  • Nazivna struja pri 40°C u skladu sa stan­dardom IEC 60947
    40 A
  • Nazivna struja 45°C prema stan­dardu IEC 60947
    40 A
  • Nazivna struja 50°C prema stan­dardu IEC 60947
    40 A
  • Nazivna struja 55°C prema stan­dardu IEC 60947
    40 A
  • Nazivna struja pri 60°C u skladu sa stan­dardom IEC 60947
    40 A
  • Nazivna struja 70°C prema stan­dardu IEC 60947
    40 A
  • Nazivna struja 65°C prema stan­dardu IEC 60947
    40 A
Arhi­tek­tura
  • Broj polova
    3
  • Kontrol­ni/radni element
    Okretna prek­lopna tipka
  • Vrsta kons­truk­cije uređaja
    Fiksi­rano
  • Neutralan položaj
    Bez neutralnog voda
Postavke
  • Ir1 strujno pode­šenje
    16 A, 18 A, 20 A, 22 A, 25 A, 28 A, 32 A, 34 A, 37 A, 40 A
  • Raspon pode­šenja krat­ko­trajne zadrške otpu­štanja pri kratkom spoju
    21,9 - 400,0 A
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    50 - 60 Hz
Insta­la­cija, montaža
  • Nazivni zatezni moment
    12 - 12 Nm
  • Položaj za monta­žu/s­pa­janje
    Prednja strana
Napon
  • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
    8.000 V
  • Nazivni izola­cijski napon Ui
    800 V
  • Nazivni radni napon Ue
    220 - 690 V
Funk­cije
  • Zaštit­na/­trip jedi­nica
    LSI
Snaga
  • Ukupni gubitak snage pri IN
    1,14 W
  • Gubitak snage po polu na In
    0,38 W
Izdr­ž­lji­vost
  • Elek­trična izdr­ž­lji­vost u broju ciklusa
    10.000
  • Broj meha­ničkih opera­cija
    40.000
Oprema
  • Broj pomoćnih konta­kata kao izmje­nični kontakt
    0
  • Broj pomoćnih konta­kata kao NC kontakt
    0
  • Broj pomoćnih konta­kata kao NO kontakt
    0
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP4X
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -25 - 70 °C
  • Stepen zaga­đenja prema IEC 60664/IEC 60947-2
    3
Poklo­pac, vrata
  • Moguć­nost među­sobnog zaklju­ča­vanja
    Da
Veza
  • Presjek flek­si­bilnog vodiča
    35 - 150 mm²
  • Presjek krutog provod­nika
    35 - 185 mm²
  • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
    Klema
Kabal
  • Mate­rijal kabla
    Bakar, Aluminij
Dimen­zije
  • Visina
    165 mm
  • Širina
    105 mm
  • Dubina
    97 mm
Kontrole i indi­ka­tori
  • Inte­grisan motorni pogon
    Ne
Kompa­ti­bil­nost
  • Prik­ladno za DIN šinu
    Ne
  • Kompa­ti­bi­lano sa FID blokom
    Ne
  • Prik­ladno za distri­bu­tivni ormar
    Da
Napa­janje
  • Pozi­cija napa­janje
    Dvos­mjerno
Elek­trična zaštita
  • Dugo­trajna zaštita od preop­te­re­ćenja (ltd): zadrška (tr)
    0,5 s, 1,5 s, 2,5 s, 5 s, 7,5 s, 9 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s
  • Krat­ko­trajna zaštita (std): struja (Isd)
    1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
  • Krat­ko­trajna zaštita (std): zadrška (tsd)
    50 ms, 100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms
  • Trenutna zaštita (li): Koefi­ci­jent pode­šenja
    3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da

Certifikati i dokumenti

PEP dokument en-GB 2025-07-08
PDF
6,45 MB
Hager REACH declaration HET040JR
PDF
Hager RoHS report HET040JR
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika HET040JR  | Hager

    Slika proizvoda HET040JR

  • Product datasheet

    Slika Hager Tehnički list proizvoda HET040JR  | Hager

    Hager Tehnički list proizvoda HET040JR

    Učinski osigurač h3+ P250 LSI 3P3D 40A 70kA FTC

    PDF
  • Uputstvo za rukovanje

    Slika Operating manual International 2020-09-21  | Hager

    Operating manual International 2020-09-21

    Uputstvo za rukovanje International 2020-09-21

    PDF
    13,53 MB
  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Manual for moulded case circuit breaker h3+ P250 (Date: 2020-03)  | Hager

    Manual for moulded case circuit breaker h3+ P250 (Date: 2020-03)

    Uputstvo za instalaciju International 2015-11-02

    PDF
    4,67 MB
    Slika Uputstvo za instalaciju International 2018-06-04  | Hager

    Uputstvo za instalaciju International 2018-06-04

    PDF
    2,86 MB
  • Brošura

    Slika Nova serija h3+ učinskih prekidača  | Hager

    Nova serija h3+ učinskih prekidača

    Otkrijte nove programe naših učinskih prekidača

    PDF
    4,07 MB
  • STEP dokumenti

    Slika CAD file for MCCB 250A 3P  | Hager

    CAD file for MCCB 250A 3P

    STEP dokumenti International 2023-11-24

    STP
    640,83 kB
  • Priručnik

    Slika Technical catalogue  | Hager

    Technical catalogue

    h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

    PDF
    48,86 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-25

    PDF
    349,41 kB
    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-25

    PDF
    461,97 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    HNB125H - Učinski prekidač, x250 3-polni 40kA 125A TM
    HNB125H
    Učinski prekidač, x250 3P 40kA 125A TM
  • 2
    HMJ401DR - Učinski prekidač h3 x630 TM ADJ 4P4D N0-100% 400A 50kA FTC
    HMJ401DR
    Učinski prekidač h3 x630 TM ADJ 4P4D N0-100% 400A 50kA FTC
  • 3
    HMJ400DR - Učinski osigurač h3 x630 TM ADJ 3P3D 400A 50kA FTC
    HMJ400DR
    Učinski osigurač h3 x630 TM ADJ 3P3D 400A 50kA FTC
  • 4
    HHA161H - Učinski prekidač, x160 4-polni 25kA 160A TM
    HHA161H
    Učinski prekidač, x160 4P 25kA 160A
  • 5
    HHA160H - Učinski prekidač, x160 3-polni 25kA 160A TM
    HHA160H
    Učinski prekidač, x160 3P 25kA 160A

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina