The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Glavne sklopke
  • Prek­lopne i rastavne sklopke
  • Rastavne sklopke
  • HA458
  • Glavne sklopke

Rastavna sklopka, 4-polna, 630A, sa prikazom isključenja HA458

EAN
3250613114589
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Rastavna sklopka, 4-polna, 630A, sa prikazom isključenja

HA458

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Poklop­ci/kape za plom­bi­ranje 4 dostupni proizvodi
  • Pomoćni kontakti 1 dostupni proizvodi
  • Produžna osovina 1 dostupni proizvodi
  • Zakretna ručica za montažu na vrata za preki­dače 1 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Poklop­ci/kape za plom­bi­ranje
  • Pomoćni kontakti
  • Produžna osovina
  • Zakretna ručica za montažu na vrata za preki­dače
  • HZ047

    Zaštitni poklopac, 4P za rastavne sklopke HA462/464

    0,00 €  / *
  • HZ046

    Zaštitni poklopac, 4P za rastavnu sklopku HA460

    0,00 €  / *
  • HZ045

    Zaštitni poklopac, 4P za rastavne sklopke HA456/458

    0,00 €  / *
  • HZC206

    Poklopac za kleme, 4P za sklopke 400-630A

    0,00 €  / *
  • HZ023

    Pomoćni kontakt, 2x1k.o+1k.z, za sklopke ha125/630

    0,00 €  / *
  • HZC102

    Produžetak 320mm, za pogon sklopki 63-630A

    0,00 €  / *
  • HZC002

    Ručka za sklopke 100-400A, za montažu na vrata ormara, crna

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    630 A
  • Nazivna krat­ko­trajna podno­siva struja Icw IEC 60947
    13 kA
  • Prihvat­ljivi iznos struje AC21
    630 A
  • Prihvat­ljivi iznos struje AC21 kate­go­rija A
    630 A
  • Prihvat­ljivi iznos struje AC21 kate­go­rija B
    630 A
  • Prihvat­ljivi iznos struje AC22 kate­go­rija A
    630 A
  • Prihvat­ljivi iznos struje AC22 kate­go­rija B
    630 A
  • Prihvat­ljivi iznos struje AC23 kate­go­rija A
    630 A
  • Prihvat­ljivi iznos struje AC23 kate­go­rija B
    630 A
  • Nazivna krat­kos­pojna vršna moć Icm pri 415 V AC prema IEC 60947-3
    26 kA
  • Nazivna krat­ko­trajna podno­siva struja Icw 1s IEC 60947
    13 kA
Arhi­tek­tura
  • Broj polova
    4
  • Kontrol­ni/radni element
    Duga okretna tipka
  • Vrsta kons­truk­cije uređaja
    Fiksi­rano
  • Tip pola
    4P
Dimen­zije
  • Visina
    270 mm
  • Širina
    160 mm
  • Dubina
    315 mm
Poklo­pac, vrata
  • Moguć­nost među­sobnog zaklju­ča­vanja
    Da
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP00
Veza
  • Presjek krutog provod­nika
    2x 300 mm²
  • Presjek flek­si­bilnog vodiča
    2x 300 mm²
Napon
  • Nazivni izola­cijski napon Ui
    1.000 V
  • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
    8.000 V
  • Nazivni radni napon Ue
    380 - 415 V
Snaga
  • Gubitak snage po polu na In
    30,90 W
  • Ukupni gubitak snage pri IN
    92,70 W
  • Nazivna radna snaga pri 400 V AC AC1
    414.000 W
  • Nazivna radna snaga pri 400 V AC AC23
    225.000 W
Kontrole i indi­ka­tori
  • Inte­grisan motorni pogon
    Ne
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -20 - 70 °C
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    50 - 60 Hz
Funk­cije
  • Je više­po­lo­žajni prekidač
    Ne
  • Izvedba kao insta­la­cija za zaus­tav­ljanje u slučaju nužde
    Ne
  • Verzija kao glavni prekidač
    Da
  • Verzija kao prekidač za održa­va­nje/servis
    Da
  • Verzija kao sigur­nosni prekidač
    Da
  • Verzija kao kompaktni isklopni prekidač
    Da
Oprema
  • Motorni pogon opci­onalan
    Ne
  • Broj pomoćnih konta­kata kao izmje­nični kontakt
    0
  • Broj pomoćnih konta­kata kao NC kontakt
    0
  • Broj pomoćnih konta­kata kao NO kontakt
    0
Insta­la­cija, montaža
  • Nazivni zatezni moment
    40 - 45 Nm

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

PEP dokument en-GB 2025-07-23
PDF
369,67 kB
Hager REACH declaration HA458
PDF
Hager RoHS report HA458
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika HA458  | Hager

    Slika proizvoda HA458

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet HA458  | Hager

    Hager Product data sheet HA458

    Rastavna sklopka, 4-polna, 630A, sa prikazom isključenja

    PDF
  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT 2017-11-17  | Hager

    Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT 2017-11-17

    PDF
    1,13 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-05-17

    PDF
    200,64 kB
    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-13

    PDF
    777,14 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    SH363S - Kompaktni prekidač 63A 3P 400V AC sa dodatnom klemom 2,5M, moguće blombiranje
    SH363S
    Kompaktni prekidač 63A 3P 400V AC sa dodatnom klemom 2, 5M, moguće blombiranje
  • 2
    SH463N - Kompaktni prekidač 63A 4P 400V AC 3,5M
    SH463N
    Kompaktni prekidač 63A 4P 400V AC 3, 5M
  • 3
    SH363N - Kompaktni prekidač 63A 3P 400V AC 2,5M
    SH363N
    Kompaktni prekidač 63A 3P 400V AC 2, 5M
  • 4
    HA351 - Rastavna sklopka, 3-polna, 125A, sa prikazom isključenja
    HA351
    Rastavna sklopka, 3-polna, 125A, sa prikazom isključenja
  • 5
    HA352 - Rastavna sklopka, 3-polna, 160A, sa prikazom isključenja
    HA352
    Rastavna sklopka, 3-polna, 160A, sa prikazom isključenja

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina