The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Glavne sklopke
  • Prek­lopne i rastavne sklopke
  • Dodaci za rastavne sklopke
  • HZ045
  • Glavne sklopke

Zaštitni poklopac, 4P za rastavne sklopke HA456/458 HZ045

EAN
3250613360450
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Zaštitni poklopac, 4P za rastavne sklopke HA456/458

HZ045

  • Dodaci
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Kompatibilni proizvodi

  • Vezani proizvodi 1 dostupni proizvodi

Vezani proizvodi

  • HA458

    Rastavna sklopka, 4-polna, 630A, sa prikazom isključenja

    0,00 €  / *

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration HZ045
PDF
Hager RoHS report HZ045
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika HZ045  | Hager

    Slika proizvoda HZ045

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet HZ045  | Hager

    Hager Product data sheet HZ045

    Zaštitni poklopac, 4P za rastavne sklopke HA456/458

    PDF
  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Uputstvo za instalaciju zh-CN, en-GB, fr-FR, de-DE 2014-01-06  | Hager

    Uputstvo za instalaciju zh-CN, en-GB, fr-FR, de-DE 2014-01-06

    PDF
    102,72 kB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-05-17

    PDF
    200,64 kB
    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-13

    PDF
    777,14 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    HZC206 - Poklopac za kleme, 4P za sklopke 400-630A
    HZC206
    Poklopac za kleme, 4P za sklopke 400-630A
  • 2
    HZ157 - Odlazni most H250A
    HZ157
    Odlazni most H250A
  • 3
    HZC204 - Poklopac za kleme, 4P za sklopke 200-400A
    HZC204
    Poklopac za kleme, 4P za sklopke 200-400A
  • 4
    HZC202 - Poklopac za kleme, 4P za sklopke 125-200A
    HZC202
    Poklopac za kleme, 4P za sklopke 125-200A
  • 5
    HZ158 - Odlazni most 400A
    HZ158
    Odlazni most 400A

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina