The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Glavne sklopke
  • Prek­lopne i rastavne sklopke
  • Dodaci za rastavne sklopke
  • HZ074
  • Glavne sklopke

Kavez klema, za HA354, jednožilna, 16-185mm² HZ074

EAN
3250613360740
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Kavez klema, za HA354, jednožilna, 16-185mm²

HZ074

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Kompatibilni proizvodi

  • Vezani proizvodi 1 dostupni proizvodi

Vezani proizvodi

  • HA354

    Rastavna sklopka, 3-polna, 250A, sa prikazom isključenja

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    400 A
Arhi­tek­tura
  • Broj polova
    3
Veza
  • Presjek flek­si­bilnog vodiča
    16 - 185 mm²

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration HZ074
PDF
Hager RoHS report HZ074
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika HZ074  | Hager

    Slika proizvoda HZ074

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet HZ074  | Hager

    Hager Product data sheet HZ074

    Kavez klema, za HA354, jednožilna, 16-185mm²

    PDF
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-05-17

    PDF
    200,64 kB
    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-13

    PDF
    777,14 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    HZC206 - Poklopac za kleme, 4P za sklopke 400-630A
    HZC206
    Poklopac za kleme, 4P za sklopke 400-630A
  • 2
    HZ157 - Odlazni most H250A
    HZ157
    Odlazni most H250A
  • 3
    HZC204 - Poklopac za kleme, 4P za sklopke 200-400A
    HZC204
    Poklopac za kleme, 4P za sklopke 200-400A
  • 4
    HZC202 - Poklopac za kleme, 4P za sklopke 125-200A
    HZC202
    Poklopac za kleme, 4P za sklopke 125-200A
  • 5
    HZ158 - Odlazni most 400A
    HZ158
    Odlazni most 400A

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina