The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Glavne sklopke
    • Prek­lopne i rastavne sklopke
    • Dodaci za rastavne sklopke
    • HZ023
    EAN
    3250613360238
    Pakovanje
    1 Komad
    • Dodaci za rastavne sklopke

    Pomoćni kontakt, 2x1k.o+1k.z, za sklopke ha125/630 HZ023

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Pomoćni kontakt, 2x1k.o+1k.z, za sklopke ha125/630

    HZ023

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      16 A
    Insta­la­cija, montaža
    • Položaj za monta­žu/s­pa­janje
      Prednja strana
    Pove­zi­vost
    • Vrsta veze
      Vijčana stezaljka
    Veza
    • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
      Fast-on klema
    • Vrsta konta­kata
      1x izmje­nični
    Dimen­zije
    • Visina
      24 mm
    • Širina
      95 mm
    • Dubina
      124 mm

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration HZ023
    PDF
    RoHS report HZ023
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika HZ023  | Hager

      Slika proizvoda HZ023

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda HZ023  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda HZ023

      Pomoćni kontakt, 2x1k.o+1k.z, za sklopke ha125/630

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Contact auxiliaire HAxxxxA  | Hager

      Contact auxiliaire HAxxxxA

      Uputstvo za instalaciju zh-CN, en-GB 2019-01-21

      PDF
      125,98 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14

      PDF
      350,49 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      HZI300 - Pomoćni kontakt 1NO+NC, 20-160A
      HZI300
      Pomoćni kontakt 1NO+NC, 20-160A
    • 2
      HZ075 - Kavez klema, za HA358, jednožilna, 50-240mm²
      HZ075
      Kavez klema, za HA358, jednožilna, 50-240mm²
    • 3
      HZ074 - Kavez klema, za HA354, jednožilna, 16-185mm²
      HZ074
      Kavez klema, za HA354, jednožilna, 16-185mm²
    • 4
      HZ076 - Kavez klema, za HA358, jednožilna, 90-300mm²
      HZ076
      Kavez klema, za HA358, jednožilna, 90-300mm²
    • 5
      HZ044 - Zaštitni poklopac, 4P za rastavne sklopke HA454/457
      HZ044
      Zaštitni poklopac, 4P za rastavne sklopke HA454/457

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina