Zaštitni poklopac, 4P za HA460 • HZ046 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Glavne sklopke
  • Prek­lopne i rastavne sklopke
  • Dodaci za rastavne sklopke
  • HZ046
Trenutna pretraga
Slika Filter  | Hager Filter
Slika Filter  | Hager Filter
ProizvodiPrikaz

Najpopularniji proizvodi

5
1
HZ046 - Zaštitni poklopac, 4P za rastavnu sklopku HA460
HZ046
Zaštitni poklopac, 4P za rastavnu sklopku HA460
2
HZ023 - Pomoćni kontakt, 2x1k.o+1k.z, za sklopke ha125/630
HZ023
Pomoćni kontakt, 2x1k.o+1k.z, za sklopke ha125/630
3
HZC206 - Poklopac za kleme, 4P za sklopke 400-630A
HZC206
Poklopac za kleme, 4P za sklopke 400-630A
4
HZC204 - Poklopac za kleme, 4P za sklopke 200-400A
HZC204
Poklopac za kleme, 4P za sklopke 200-400A
5
HZC202 - Poklopac za kleme, 4P za sklopke 125-200A
HZC202
Poklopac za kleme, 4P za sklopke 125-200A

Zaštitni poklopac, 4P za rastavnu sklopku HA460

HZ046

  • Glavne sklopke

Zaštitni poklopac, 4P za rastavnu sklopku HA460 HZ046

EAN
3250613360467
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Usklađeno sa REACH Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

REACH declaration HZ046 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration HZ046 (english)
PDF
103,59 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika HZ046  | Hager

    Slika proizvoda HZ046

  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-05-17

    PDF
    200,64 kB
    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-13

    PDF
    777,14 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    HZ023 - Pomoćni kontakt, 2x1k.o+1k.z, za sklopke ha125/630
    HZ023
    Pomoćni kontakt, 2x1k.o+1k.z, za sklopke ha125/630
  • 2
    HZC002 - Ručka za sklopke 100-400A, za montažu na vrata ormara, crna
    HZC002
    Ručka za sklopke 100-400A, za montažu na vrata ormara, crna
  • 3
    HZC102 - Produžetak 320mm, za pogon sklopki 63-630A
    HZC102
    Produžetak 320mm, za pogon sklopki 63-630A
  • 4
    HZI300 - Pomoćni kontakt 1NO+NC, 20-160A
    HZI300
    Pomoćni kontakt 1NO+NC, 20-160A
  • 5
    HZ033 - Zaštitni poklopac, 3P, za rastavne sklopke HA351/352
    HZ033
    Zaštitni poklopac, 3P, za rastavne sklopke HA351/352

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina