Rastavna sklopka, 3-polna, 400A • HA357 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Glavne sklopke
  • Prek­lopne i rastavne sklopke
  • Rastavne sklopke
  • HA357
Trenutna pretraga
Slika Filter  | Hager Filter
Slika Filter  | Hager Filter
ProizvodiPrikaz

Najpopularniji proizvodi

5
1
HAB404 - Rastavna sklopka, modularna, 4-polna, 40A, ugradnja na DIN šinu ili mont.ploču
HAB404
Rastavna sklopka, modularna, 4-polna, 40A, ugradnja na DIN šinu ili mont.ploču
2
HA457 - Rastavna sklopka, 4-polna, 400A, sa prikazom isključenja
HA457
Rastavna sklopka, 4-polna, 400A, sa prikazom isključenja
3
HA454 - Rastavna sklopka, 4-polna, 250A, sa prikazom isključenja
HA454
Rastavna sklopka, 4-polna, 250A, sa prikazom isključenja
4
HA357 - Rastavna sklopka, 3-polna, 400A, sa prikazom isključenja
HA357
Rastavna sklopka, 3-polna, 400A, sa prikazom isključenja
5
HA452 - Rastavna sklopka, 4-polna, 160A, sa prikazom isključenja
HA452
Rastavna sklopka, 4-polna, 160A, sa prikazom isključenja

Rastavna sklopka, 3-polna, 400A, sa prikazom isključenja

HA357

  • Glavne sklopke

Rastavna sklopka, 3-polna, 400A, sa prikazom isključenja HA357

EAN
3250613113575
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Pomoćni kontakti 1 dostupni proizvodi
  • Zakretna ručica za montažu na vrata za preki­dače 1 dostupni proizvodi
  • Produžna osovina 1 dostupni proizvodi
  • 3 dostupni proizvodi
  • Pribor/re­zervni dije­lovi za nisko­na­ponsku tehno­lo­giju 1 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Pomoćni kontakti
  • Zakretna ručica za montažu na vrata za preki­dače
  • Produžna osovina
  • Pribor/re­zervni dije­lovi za nisko­na­ponsku tehno­lo­giju
  • HZ023

    Pomoćni kontakt, 2x1k.o+1k.z, za sklopke ha125/630

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • HZC002

    Ručka za sklopke 100-400A, za montažu na vrata ormara, crna

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • HZC102

    Produžetak 320mm, za pogon sklopki 63-630A

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • HZ023

    Pomoćni kontakt, 2x1k.o+1k.z, za sklopke ha125/630

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • HZC002

    Ručka za sklopke 100-400A, za montažu na vrata ormara, crna

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • HZC102

    Produžetak 320mm, za pogon sklopki 63-630A

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • HZ034

    Zaštitni poklopac, 3P za rastavnu sklopku HA354

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • HZ035

    Zaštitni poklopac, 3P, za rastavne sklopke HA356/358

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • HZC203

    Poklopac za kleme, 3P za sklopke 200-400A

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • HZ075

    Kavez klema, za HA358, jednožilna, 50-240mm²

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • HZ075

    Kavez klema, za HA358, jednožilna, 50-240mm²

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

Tehničke karakteristike

Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    400 A
  • Nazivna krat­ko­trajna podno­siva struja Icw IEC 60947
    9 kA
  • Prihvat­ljivi iznos struje AC21
    400 A
  • Prihvat­ljivi iznos struje AC21 kate­go­rija A
    400 A
  • Prihvat­ljivi iznos struje AC21 kate­go­rija B
    400 A
  • Prihvat­ljivi iznos struje AC22 kate­go­rija A
    400 A
  • Prihvat­ljivi iznos struje AC22 kate­go­rija B
    400 A
  • Prihvat­ljivi iznos struje AC23 kate­go­rija A
    400 A
  • Prihvat­ljivi iznos struje AC23 kate­go­rija B
    400 A
  • Nazivna krat­kos­pojna vršna moć Icm pri 415 V AC prema IEC 60947-3
    15,30 kA
  • Nazivna krat­ko­trajna podno­siva struja Icw 1s IEC 60947
    9 kA
Arhi­tek­tura
  • Broj polova
    3
  • Kontrol­ni/radni element
    Dugačka drška
  • Vrsta kons­truk­cije uređaja
    Fiksi­rano
  • Tip pola
    3P
Dimen­zije
  • Visina
    235 mm
  • Širina
    230 mm
  • Dubina
    165 mm
Poklo­pac, vrata
  • Moguć­nost među­sobnog zaklju­ča­vanja
    Da
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP00
Veza
  • Presjek krutog provod­nika
    240 mm²
  • Presjek flek­si­bilnog vodiča
    240 mm²
Napon
  • Nazivni izola­cijski napon Ui
    1.000 V
  • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
    8.000 V
  • Nazivni radni napon Ue
    380 - 415 V
Snaga
  • Gubitak snage po polu na In
    14,40 W
  • Ukupni gubitak snage pri IN
    43,20 W
  • Nazivna radna snaga pri 400 V AC AC1
    263.000 W
  • Nazivna radna snaga pri 400 V AC AC23
    112.000 W
Kontrole i indi­ka­tori
  • Inte­grisan motorni pogon
    Ne
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -20 - 70 °C
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    50 - 60 Hz
Funk­cije
  • Je više­po­lo­žajni prekidač
    Ne
  • Izvedba kao insta­la­cija za zaus­tav­ljanje u slučaju nužde
    Ne
  • Verzija kao glavni prekidač
    Da
  • Verzija kao prekidač za održa­va­nje/servis
    Da
  • Verzija kao sigur­nosni prekidač
    Da
  • Verzija kao kompaktni isklopni prekidač
    Da
Oprema
  • Motorni pogon opci­onalan
    Ne
  • Broj pomoćnih konta­kata kao izmje­nični kontakt
    0
  • Broj pomoćnih konta­kata kao NC kontakt
    0
  • Broj pomoćnih konta­kata kao NO kontakt
    0
Insta­la­cija, montaža
  • Nazivni zatezni moment
    20 - 22 Nm

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Usklađeno sa REACH Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

REACH declaration HA357 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration HA357 (english)
PDF
103,59 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika HA357  | Hager

    Slika proizvoda HA357

  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT 2017-11-17  | Hager

    Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT 2017-11-17

    PDF
    1,13 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-05-17

    PDF
    200,64 kB
    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-13

    PDF
    777,14 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    SH363K - Kompaktni prekidač 63A 3P 400V AC sa dodatnom klemom 2,5M
    SH363K
    Kompaktni prekidač 63A 3P 400V AC sa dodatnom klemom 2, 5M
  • 2
    SH363N - Kompaktni prekidač 63A 3P 400V AC 2,5M
    SH363N
    Kompaktni prekidač 63A 3P 400V AC 2, 5M
  • 3
    SH363S - Kompaktni prekidač 63A 3P 400V AC sa dodatnom klemom 2,5M, moguće blombiranje
    SH363S
    Kompaktni prekidač 63A 3P 400V AC sa dodatnom klemom 2, 5M, moguće blombiranje
  • 4
    SH463B - Kompaktni prekidač 63A 4P 400V AC sa dodatnom klemom 3,5M
    SH463B
    Kompaktni prekidač 63A 4P 400V AC sa dodatnom klemom 3, 5M
  • 5
    SH463N - Kompaktni prekidač 63A 4P 400V AC 3,5M
    SH463N
    Kompaktni prekidač 63A 4P 400V AC 3, 5M

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina