- Modularne preklopne sklopke
- Rastavne sklopke
- Vidjeti više
Rastavna sklopka, modularna, 3-polna, 125A, DIN/mont.ploča, vidno isključenje HAE312
Tehničke karakteristike
-
Nazivna struja In125 A
-
Prihvatljivi iznos struje AC21125 A
-
Prihvatljivi iznos struje AC21 kategorija B125 A
-
Prihvatljivi iznos struje AC22 kategorija B125 A
-
Prihvatljivi iznos struje AC23 kategorija A125 A
-
Prihvatljivi iznos struje AC23 kategorija B125 A
-
Nazivna kratkospojna vršna moć Icm pri 415 V AC prema IEC 60947-37 kA
-
Nazivna kratkotrajna podnosiva struja Icw 1s IEC 609474 kA
-
Nazivna kratkotrajna podnosiva struja Icw IEC 609474 kA
-
Presjek krutog provodnika70 mm²
-
Presjek fleksibilnog vodiča70 mm²
-
Nazivni izolacijski napon Ui800 V
-
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp8.000 V
-
Nazivni radni napon Ue380 - 415 V
-
Gubitak snage po polu na In4,60 W
-
Rasipanje snage pri IN13,80 W
-
Nazivna radna snaga pri 400 V AC AC182.000 W
-
Nazivna radna snaga pri 400 V AC AC2356.000 W
-
Motorni pogon opcionalanNe
-
Broj pomoćnih kontakata kao izmjenični kontakt0
-
Broj pomoćnih kontakata kao NC kontakt0
-
Broj pomoćnih kontakata kao NO kontakt0
-
Radna temperatura-20 - 70 °C
-
Mogućnost međusobnog zaključavanjaDa
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Tip pola3P
-
Broj polova3
-
Kontrolni/radni elementKratka okretna tipka
-
Frekvencija50 - 60 Hz
-
Je višepoložajni prekidačNe
-
Izvedba kao instalacija za zaustavljanje u slučaju nuždeNe
-
Verzija kao glavni prekidačDa
-
Verzija kao prekidač za održavanje/servisDa
-
Verzija kao sigurnosni prekidačDa
-
Verzija kao kompaktni isklopni prekidačDa
-
Nazivni zatezni moment4 - 4,4 Nm
-
Broj modula6,22
-
Vrsta vezeVijčana stezaljka
-
Visina84 mm
-
Širina109 mm
-
Dubina132 mm
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda HAE312
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda HAE312
Rastavna sklopka, modularna, 3-polna, 125A, DIN/mont.ploča, vidno isključenje
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Interrupteur sectionneur coupure visible HAE / 100A-160A
Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE 2020-02-17
PDF1,07 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-13
PDF835,39 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-11-21
PDF604,46 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22
PDF317,86 kB