The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Glavne sklopke
    • Prek­lopne i rastavne sklopke
    • Rastavne sklopke
    • SH363K
    EAN
    3250615589996
    Pakovanje
    1 Komad
    • Modu­larne prek­lopne sklopke
    • Rastavne sklopke
    • Vidjeti više

    Kompaktni prekidač 63A 3P 400V AC sa dodatnom klemom 2,5M SH363K

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Kompaktni prekidač 63A 3P 400V AC sa dodatnom klemom 2,5M

    SH363K

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      63 A
    • Nazivna uvjetna struja kratkog spoja Inc sa osigu­račem prema IEC/EN 60669-2-4
      6000A/63A gG
    Arhi­tek­tura
    • Tip pola
      3P
    • Kontrol­ni/radni element
      Okretna prek­lopna tipka
    • Neutralan položaj
      Bez neutralnog voda
    • Broj polova
      3
    Veza
    • Presjek krutog provod­nika
      25 mm²
    Napon
    • Nazivni izola­cijski napon Ui
      500 V
    • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
      6 kV
    • Nazivni radni napon Ue
      400 - 400 V
    • Vrsta napa­janja
      AC
    Snaga
    • Gubitak snage po polu na In
      2,60 W
    • Rasi­panje snage pri IN
      7,80 W
    Insta­la­cija, montaža
    • Nazivni zatezni moment
      2 - 2 Nm
    Oprema
    • Motorni pogon opci­onalan
      Ne
    • Broj pomoćnih konta­kata kao izmje­nični kontakt
      0
    • Broj pomoćnih konta­kata kao NC kontakt
      0
    • Broj pomoćnih konta­kata kao NO kontakt
      0
    • Može se plom­bi­rati
      Da
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -5 - 40 °C
    Poklo­pac, vrata
    • Moguć­nost među­sobnog zaklju­ča­vanja
      Ne
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 50 Hz
    Pove­zi­vost
    • Vrsta veze
      Vijčana stezaljka
    Funk­cije
    • Je više­po­lo­žajni prekidač
      Ne
    • Izvedba kao insta­la­cija za zaus­tav­ljanje u slučaju nužde
      Ne
    • Verzija kao glavni prekidač
      Da
    • Verzija kao prekidač za održa­va­nje/servis
      Da
    • Verzija kao sigur­nosni prekidač
      Ne
    • Verzija kao kompaktni isklopni prekidač
      Da
    Kapa­citet
    • Broj modula
      2,50

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - 2-pole, 63A Modular Switch (English)
    PDF
    2,89 MB
    REACH declaration SH363K
    PDF
    RoHS report SH363K
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika SH363K  | Hager

      Slika proizvoda SH363K

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda SH363K  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda SH363K

      Kompaktni prekidač 63A 3P 400V AC sa dodatnom klemom 2,5M

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Notice KF83A DE  | Hager

      Notice KF83A DE

      Uputstvo za instalaciju de-DE 2020-01-01

      PDF
      109,88 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14

      PDF
      259,04 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      SH363N - Kompaktni prekidač 63A 3P 400V AC 2,5M
      SH363N
      Kompaktni prekidač 63A 3P 400V AC 2, 5M
    • 2
      SH363S - Kompaktni prekidač 63A 3P 400V AC sa dodatnom klemom 2,5M, moguće blombiranje
      SH363S
      Kompaktni prekidač 63A 3P 400V AC sa dodatnom klemom 2, 5M, moguće blombiranje
    • 3
      SH463B - Kompaktni prekidač 63A 4P 400V AC sa dodatnom klemom 3,5M
      SH463B
      Kompaktni prekidač 63A 4P 400V AC sa dodatnom klemom 3, 5M
    • 4
      SH463N - Kompaktni prekidač 63A 4P 400V AC 3,5M
      SH463N
      Kompaktni prekidač 63A 4P 400V AC 3, 5M
    • 5
      HIM406 - Preklopna sklopka,modularna, 1-0-2, 3P+N 63A, montaža na DIN šinu/montažnu ploču
      HIM406
      Preklopna sklopka, modularna, 1-0-2, 3P+N 63A, montaža na DIN šinu/montažnu ploču

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina