The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Glavne sklopke
    • Prek­lopne i rastavne sklopke
    • Rastavne sklopke
    • SH463N
    EAN
    3250615589958
    Pakovanje
    1 Komad
    • Modu­larne prek­lopne sklopke
    • Rastavne sklopke
    • Vidjeti više

    Kompaktni prekidač 63A 4P 400V AC 3,5M SH463N

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Kompaktni prekidač 63A 4P 400V AC 3,5M

    SH463N

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      63 A
    • Nazivna uvjetna struja kratkog spoja Inc sa osigu­račem prema IEC/EN 60669-2-4
      6000A/63A gG
    Arhi­tek­tura
    • Tip pola
      3P+N
    • Kontrol­ni/radni element
      Okretna prek­lopna tipka
    • Neutralan položaj
      Desno
    • Broj polova
      4
    Veza
    • Presjek krutog provod­nika
      25 mm²
    Napon
    • Nazivni izola­cijski napon Ui
      500 V
    • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
      6 kV
    • Nazivni radni napon Ue
      400 - 400 V
    • Vrsta napa­janja
      AC
    Snaga
    • Gubitak snage po polu na In
      2,60 W
    • Rasi­panje snage pri IN
      7,80 W
    Insta­la­cija, montaža
    • Nazivni zatezni moment
      2 - 2 Nm
    Oprema
    • Motorni pogon opci­onalan
      Ne
    • Broj pomoćnih konta­kata kao izmje­nični kontakt
      0
    • Broj pomoćnih konta­kata kao NC kontakt
      0
    • Broj pomoćnih konta­kata kao NO kontakt
      0
    • Može se plom­bi­rati
      Da
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -5 - 40 °C
    Poklo­pac, vrata
    • Moguć­nost među­sobnog zaklju­ča­vanja
      Ne
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 50 Hz
    Pove­zi­vost
    • Vrsta veze
      Vijčana stezaljka
    Funk­cije
    • Je više­po­lo­žajni prekidač
      Ne
    • Izvedba kao insta­la­cija za zaus­tav­ljanje u slučaju nužde
      Ne
    • Verzija kao glavni prekidač
      Da
    • Verzija kao prekidač za održa­va­nje/servis
      Da
    • Verzija kao sigur­nosni prekidač
      Ne
    • Verzija kao kompaktni isklopni prekidač
      Da
    Kapa­citet
    • Broj modula
      3,50

    Ekološka vrijednost

    Certifikati i dokumenti

    PEP - 2-pole, 63A Modular Switch (English)
    PDF
    2,89 MB
    REACH declaration SH463N
    PDF
    RoHS report SH463N
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika SH463N  | Hager

      Slika proizvoda SH463N

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda SH463N  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda SH463N

      Kompaktni prekidač 63A 4P 400V AC 3,5M

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14

      PDF
      259,04 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      SH363N - Kompaktni prekidač 63A 3P 400V AC 2,5M
      SH363N
      Kompaktni prekidač 63A 3P 400V AC 2, 5M
    • 2
      HIM408 - Preklopna sklopka,modularna, 1-0-2, 3P+N 80A, montaža na DIN šinu/montažnu ploču
      HIM408
      Preklopna sklopka, modularna, 1-0-2, 3P+N 80A, montaža na DIN šinu/montažnu ploču
    • 3
      SH363S - Kompaktni prekidač 63A 3P 400V AC sa dodatnom klemom 2,5M, moguće blombiranje
      SH363S
      Kompaktni prekidač 63A 3P 400V AC sa dodatnom klemom 2, 5M, moguće blombiranje
    • 4
      SH463B - Kompaktni prekidač 63A 4P 400V AC sa dodatnom klemom 3,5M
      SH463B
      Kompaktni prekidač 63A 4P 400V AC sa dodatnom klemom 3, 5M
    • 5
      HAB404 - Rastavna sklopka, modularna, 4-polna, 40A, ugradnja na DIN šinu ili mont.ploču
      HAB404
      Rastavna sklopka, modularna, 4-polna, 40A, ugradnja na DIN šinu ili mont.ploču

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina