The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Glavne sklopke
    • Prek­lopne i rastavne sklopke
    • Rastavne sklopke
    • HAE410
    EAN
    3250613140403
    Pakovanje
    1 Komad
    • Modu­larne prek­lopne sklopke
    • Rastavne sklopke
    • Vidjeti više

    Rastavna sklopka, modularna, 4-polna, 100A, DIN/mont.ploča, vidno isključenje HAE410

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Rastavna sklopka, modularna, 4-polna, 100A, DIN/mont.ploča, vidno isključenje

    HAE410

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      100 A
    • Prihvat­ljivi iznos struje AC21
      100 A
    • Prihvat­ljivi iznos struje AC21 kate­go­rija B
      100 A
    • Prihvat­ljivi iznos struje AC22 kate­go­rija B
      100 A
    • Prihvat­ljivi iznos struje AC23 kate­go­rija A
      100 A
    • Prihvat­ljivi iznos struje AC23 kate­go­rija B
      100 A
    • Nazivna krat­kos­pojna vršna moć Icm pri 415 V AC prema IEC 60947-3
      7 kA
    • Nazivna krat­ko­trajna podno­siva struja Icw 1s IEC 60947
      4 kA
    • Nazivna krat­ko­trajna podno­siva struja Icw IEC 60947
      4 kA
    Veza
    • Presjek krutog provod­nika
      70 mm²
    • Presjek flek­si­bilnog vodiča
      70 mm²
    Napon
    • Nazivni izola­cijski napon Ui
      800 V
    • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
      8.000 V
    • Nazivni radni napon Ue
      380 - 415 V
    Snaga
    • Gubitak snage po polu na In
      3 W
    • Rasi­panje snage pri IN
      12 W
    • Nazivna radna snaga pri 400 V AC AC1
      65.000 W
    • Nazivna radna snaga pri 400 V AC AC23
      45.000 W
    Oprema
    • Motorni pogon opci­onalan
      Ne
    • Broj pomoćnih konta­kata kao izmje­nični kontakt
      0
    • Broj pomoćnih konta­kata kao NC kontakt
      0
    • Broj pomoćnih konta­kata kao NO kontakt
      0
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -20 - 70 °C
    Poklo­pac, vrata
    • Moguć­nost među­sobnog zaklju­ča­vanja
      Da
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Arhi­tek­tura
    • Tip pola
      4P
    • Broj polova
      4
    • Kontrol­ni/radni element
      Kratka okretna tipka
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Funk­cije
    • Je više­po­lo­žajni prekidač
      Ne
    • Izvedba kao insta­la­cija za zaus­tav­ljanje u slučaju nužde
      Ne
    • Verzija kao glavni prekidač
      Da
    • Verzija kao prekidač za održa­va­nje/servis
      Da
    • Verzija kao sigur­nosni prekidač
      Da
    • Verzija kao kompaktni isklopni prekidač
      Da
    Insta­la­cija, montaža
    • Nazivni zatezni moment
      4 - 4,4 Nm
    Kapa­citet
    • Broj modula
      7,71
    Pove­zi­vost
    • Vrsta veze
      Vijčana stezaljka
    Dimen­zije
    • Visina
      84 mm
    • Širina
      135 mm
    • Dubina
      132 mm

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration HAE410
    PDF
    RoHS report HAE410
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika HAE410  | Hager

      Slika proizvoda HAE410

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda HAE410  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda HAE410

      Rastavna sklopka, modularna, 4-polna, 100A, DIN/mont.ploča, vidno isključenje

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Interrupteur sectionneur coupure visible HAE / 100A-160A  | Hager

      Interrupteur sectionneur coupure visible HAE / 100A-160A

      Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE 2020-02-17

      PDF
      1,07 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-13

      PDF
      835,39 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-11-21  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-11-21

      PDF
      604,46 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22

      PDF
      317,86 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      SH363N - Kompaktni prekidač 63A 3P 400V AC 2,5M
      SH363N
      Kompaktni prekidač 63A 3P 400V AC 2, 5M
    • 2
      SH363S - Kompaktni prekidač 63A 3P 400V AC sa dodatnom klemom 2,5M, moguće blombiranje
      SH363S
      Kompaktni prekidač 63A 3P 400V AC sa dodatnom klemom 2, 5M, moguće blombiranje
    • 3
      SH463N - Kompaktni prekidač 63A 4P 400V AC 3,5M
      SH463N
      Kompaktni prekidač 63A 4P 400V AC 3, 5M
    • 4
      SH463B - Kompaktni prekidač 63A 4P 400V AC sa dodatnom klemom 3,5M
      SH463B
      Kompaktni prekidač 63A 4P 400V AC sa dodatnom klemom 3, 5M
    • 5
      HAB404 - Rastavna sklopka, modularna, 4-polna, 40A, ugradnja na DIN šinu ili mont.ploču
      HAB404
      Rastavna sklopka, modularna, 4-polna, 40A, ugradnja na DIN šinu ili mont.ploču

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina