The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Univer­zalni ormari
  • Čelični ormari
  • orion plus
  • FL178A
  • Distri­bu­cija ener­gije
  • Univer­zalni ormari

Ormar Orion Plus, 950x800x300 mm, IP65, sa prozirnim vratima FL178A

EAN
3250610670774
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Ormar Orion Plus, 950x800x300 mm, IP65, sa prozirnim vratima

FL178A

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Pogledajte više (22)
    • Osno­va/bazni element 1 dostupni proizvodi
    • Poklopac modu­larnih izreza za ormar 3 dostupni proizvodi
    • Venti­la­cijska ploča 1 dostupni proizvodi
    • Venti­lator za ormar 1 dostupni proizvodi
    • Kons­truk­tivni element za modu­larne uređaje 2 dostupni proizvodi
    • DIN šina 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Osno­va/bazni element
    • Poklopac modu­larnih izreza za ormar
    • Venti­la­cijska ploča
    • Venti­lator za ormar
    • Kons­truk­tivni element za modu­larne uređaje
    • DIN šina
    • Pokrivna traka
    • Montažna ploča za razvodne ormare
    • ‌Sistem za zaklju­ča­vanje
    • Umetak za sistem klju­čanja
    • Ključ za kući­šta/or­mare
    • Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za zemljos­pojnu i zaštitu od udara munje
    • Dodatna oprema za montažu
    • FL962A

      Postolje, Orion Plus, 150x800x300 mm

      0,00 €  / *
    • FL240Z

      Rešetka za ventilator, 120x120 mm, IP23

      0,00 €  / *
    • FL241Z

      Rešetka za ventilator, 160x160 mm, IP23

      0,00 €  / *
    • FL242Z

      Rešetka za ventilator, 220x220 mm, IP23

      0,00 €  / *
    • FL218Z

      Rešetka za ventilator, 107x107 mm, IP54

      0,00 €  / *
    • FL208Z

      Ventilator, 10W, 12 m3/h, 107x107 mm, IP54

      0,00 €  / *
    • FL998A

      Kostur za modularne uređaje, Orion Plus 950x800 mm, 222 modula, sistem C

      0,00 €  / *
    • FL365A

      Modularni otvor, 1-redni, V=150mm za ormare 950x800, 1250x800

      0,00 €  / *
    • FL467A

      Noseče šine, Orion Plus, 950 mm, sistem C

      0,00 €  / *
    • VZ416

      Poklopac linija, univerzalni, 18M, svijetlosiva

      0,00 €  / *
    • FL417A

      Montažna ploča, Orion Plus, 930x693 mm, metal

      0,00 €  / *
    • FL96Z

      Ručica sa bravicom, Orion Plus

      0,00 €  / *
    • FL95Z

      Brava, Orion Plus, 3 mm, za metalne ormare

      0,00 €  / *
    • FL93Z

      Trokut brava, Orion plus, 8 mm, 2 komada

      0,00 €  / *
    • FL97Z

      Brava, Orion Plus, 3 mm, za poliester ormare

      0,00 €  / *
    • FL94Z

      Trokut brava, Orion plus, 8 mm

      0,00 €  / *
    • FZ850

      Set ključeva, Orion+, trokut, četverougani, dupli, plastika

      0,00 €  / *
    • FL874A

      Set za uzemljenje montažne ploče, Orion Plus

      0,00 €  / *
    • FL670A

      Set za vertikalno spajanje Orion ormara, metal

      0,00 €  / *
    • FL450A

      Elementi za fiksiranje montažne ploče

      0,00 €  / *
    • UC969

      Clip matica i vijci M5

      0,00 €  / *
    • FL863Z

      Set za montažu na zid, Orion

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      950 mm
    • Širina
      800 mm
    • Dubina
      300 mm
    • Debljina bočnog zida
      1,20 mm
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP65
    • Zaštitna klasa
      Izola­cijska klasa I
    • Vrsta zaklju­ča­vanja
      3-strano 7 mm, Brava
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK10
    Oprema
    • Broj otvora ploče
      2
    • Broj redova
      6
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      Montaža na zid/NŽ
    • Pogodno za kori­štenje na otvo­re­nom/vani
      Ne
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Svijetlo siva
    • RAL kod
      7035
    • Obrada
      Praškasto ofar­bano
    • Mate­rijal
      Željezo
    Poklo­pac, vrata
    • Broj vrata ormara
      1
    • Broj brava
      2
    • Vrata/pok­lopac je proziran
      Da
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja
      250 A

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    Hager REACH declaration FL178A
    PDF
    Hager RoHS report FL178A
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika FL178A  | Hager

      Slika proizvoda FL178A

    • Product datasheet

      Slika Hager Product data sheet FL178A  | Hager

      Hager Product data sheet FL178A

      Ormar Orion Plus, 950x800x300 mm, IP65, sa prozirnim vratima

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Instruction sheet  | Hager

      Instruction sheet

      Uputstvo za instalaciju International 2020-11-10

      PDF
      32,87 MB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      FL713E - Slijepi poklopac, Orion Plus, 150x500 mm
      FL713E
      Slijepi poklopac, Orion Plus, 150x500 mm
    • 2
      FL712E - Slijepi poklopac, Orion Plus, 150x400 mm
      FL712E
      Slijepi poklopac, Orion Plus, 150x400 mm
    • 3
      FL354B - Ormar Orion Plus, poliester, 1750x850x300 mm, dupli, puna vrata
      FL354B
      Ormar Orion Plus, poliester, 1750x850x300 mm, dupli, puna vrata
    • 4
      FL352B - Ormar Orion Plus, poliester, 1450x850x300 mm, dupli, puna vrata
      FL352B
      Ormar Orion Plus, poliester, 1450x850x300 mm, dupli, puna vrata
    • 5
      FL130A - Ormar Orion Plus, 1250x800x300 mm, IP65
      FL130A
      Ormar Orion Plus, 1250x800x300 mm, IP65

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina