The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Distri­bu­cija ener­gije
  • Razvodni ormari do 1600 A
  • orion+
  • FL998A
  • Distri­bu­cija ener­gije

Kostur za modularne uređaje, Orion Plus 950x800 mm, 222 modula, sistem C FL998A

EAN
3250610673485
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Kostur za modularne uređaje, Orion Plus 950x800 mm, 222 modula, sistem C

FL998A

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Kompatibilni proizvodi

  • Vezani proizvodi 4 dostupni proizvodi

Vezani proizvodi

  • FL127A

    Ormar Orion Plus, 950x800x250 mm, IP65

    0,00 €  / *
  • FL178A

    Ormar Orion Plus, 950x800x300 mm, IP65, sa prozirnim vratima

    0,00 €  / *
  • FL128A

    Ormar Orion Plus, 950x800x300 mm, IP65

    0,00 €  / *
  • FL177A

    Ormar Orion Plus, 950x800x250 mm, IP65, sa prozirnim vratima

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Visina
    950 mm
  • Širina
    800 mm
  • Dubina
    120 mm
Oprema
  • Broj redova
    6
Kapa­citet
  • Broj modula
    222
Mate­ri­jali
  • RAL kod
    7035

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration FL998A
PDF
Hager RoHS report FL998A
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika FL998A  | Hager

    Slika proizvoda FL998A

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet FL998A  | Hager

    Hager Product data sheet FL998A

    Kostur za modularne uređaje, Orion Plus 950x800 mm, 222 modula, sistem C

    PDF
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2019-10-31  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti en-GB 2019-10-31

    PDF
    707,52 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    FL713E - Slijepi poklopac, Orion Plus, 150x500 mm
    FL713E
    Slijepi poklopac, Orion Plus, 150x500 mm
  • 2
    FL712E - Slijepi poklopac, Orion Plus, 150x400 mm
    FL712E
    Slijepi poklopac, Orion Plus, 150x400 mm
  • 3
    FL354B - Ormar Orion Plus, poliester, 1750x850x300 mm, dupli, puna vrata
    FL354B
    Ormar Orion Plus, poliester, 1750x850x300 mm, dupli, puna vrata
  • 4
    FL352B - Ormar Orion Plus, poliester, 1450x850x300 mm, dupli, puna vrata
    FL352B
    Ormar Orion Plus, poliester, 1450x850x300 mm, dupli, puna vrata
  • 5
    FL130A - Ormar Orion Plus, 1250x800x300 mm, IP65
    FL130A
    Ormar Orion Plus, 1250x800x300 mm, IP65

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina