The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Univer­zalni ormari
    • Čelični ormari
    • orion plus
    • FL962A
    EAN
    3250610673324
    Pakovanje
    1 Komad
    • orion+
    • orion plus
    • Vidjeti više

    Postolje, Orion Plus, 150x800x300 mm FL962A

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Postolje, Orion Plus, 150x800x300 mm

    FL962A

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      150 mm
    • Širina
      800 mm
    • Dubina
      300 mm
    • Ugra­đena širina
      800 mm
    • Ugra­đena dubina
      300 mm
    Oprema
    • Baza ormara
      Kompletna osnova
    Sigur­nost
    • Zaštitna klasa
      Izola­cijska klasa I
    Insta­la­cija, montaža
    • Pogodno za kori­štenje na otvo­re­nom/vani
      Ne
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Svijetlo siva
    • Mate­rijal
      Željezo

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP dokument en-GB 2026-10-14
    PDF
    10,41 MB
    REACH declaration FL962A
    PDF
    RoHS report FL962A
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika FL962A  | Hager

      Slika proizvoda FL962A

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda FL962A  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda FL962A

      Postolje, Orion Plus, 150x800x300 mm

      PDF
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      FL708L - Ormar orion.tech, NŽ, IP65, ZKI, 400x400x200 mm, sa montažnom pločom, puna vrata
      FL708L
      Ormar Orion.tech, 400x400x200 mm, sa montažnom pločom, puna vrata
    • 2
      FL712L - Ormar orion.tech, NŽ, IP65, ZKI, 500x500x200 mm, sa montažnom pločom, puna vrata
      FL712L
      Ormar Orion.tech, 500x500x200 mm, sa montažnom pločom, puna vrata
    • 3
      FL723L - Ormar orion.tech, NŽ, IP65, ZKI, 800x600x250 mm, sa montažnom pločom, puna vrata
      FL723L
      Ormar Orion.tech, 800x600x250 mm, sa montažnom pločom, puna vrata
    • 4
      FL725L - Ormar orion.tech, NŽ, IP65, ZKI, 950x600x250 mm, sa montažnom pločom, puna vrata
      FL725L
      Ormar Orion.tech, 950x600x250 mm, sa montažnom pločom, puna vrata
    • 5
      FL713L - Ormar orion.tech, NŽ, IP65, ZKI, 500x400x200 mm, sa montažnom pločom, puna vrata
      FL713L
      Ormar Orion.tech, 500x400x200 mm, sa montažnom pločom, puna vrata

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina