The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Distri­bu­cija ener­gije
    • Razvodni ormari do 1600 A
    • orion+
    • FL670A
    EAN
    3250610672136
    Pakovanje
    1 Komad
    • orion+

    Set za vertikalno spajanje Orion ormara, metal FL670A

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Set za vertikalno spajanje Orion ormara, metal

    FL670A

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Pribor
    • Vrsta dodatnog ormara
      Dije­lo­vi/set za prič­vr­š­ći­vanje

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration FL670A
    PDF
    RoHS report FL670A
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika FL670A  | Hager

      Slika proizvoda FL670A

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda FL670A  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda FL670A

      Set za vertikalno spajanje Orion ormara, metal

      PDF
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      FL672E - Vodilice, Orion Plus, 350 mm, poliester
      FL672E
      Vodilice, Orion Plus, 350 mm, poliester
    • 2
      UC969 - Clip matica i vijci M5
      UC969
      Clip matica i vijci M5
    • 3
      FL350B - Ormar Orion Plus, poliester, 1150x850x300 mm, dupli, puna vrata
      FL350B
      Ormar Orion Plus, poliester, 1150x850x300 mm, dupli, puna vrata
    • 4
      FL204B - Ormar Orion Plus, poliester, 350x300x160 mm, puna vrata
      FL204B
      Ormar Orion Plus, poliester, 350x300x160 mm, puna vrata
    • 5
      FL209B - Ormar Orion Plus, poliester, 500x300x200 mm, puna vrata
      FL209B
      Ormar Orion Plus, poliester, 500x300x200 mm, puna vrata

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina