The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Senzori pokreta i prisustva
  • Unutrašnji i vanjski senzori
  • Zidni senzori
  • EE870
  • Senzori pokreta i prisustva

Senzor pokreta, 220°/360°, NŽ, IP55, komfor, bijela EE870

EAN
3250612258703
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Senzor pokreta, 220°/360°, NŽ, IP55, komfor, bijela

EE870

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Pribor/re­zervni dije­lovi za senzore pokreta 1 dostupni proizvodi

Kompatibilni proizvodi

  • Vezani proizvodi 1 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Pribor/re­zervni dije­lovi za senzore pokreta
  • EE855

    Adapter, ugaoni, za senzore EE850/860/870, bijela

    0,00 €  / *

Vezani proizvodi

  • EE855

    Adapter, ugaoni, za senzore EE850/860/870, bijela

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Detek­cija
  • Ugao detek­cije
    220 - 360
  • Vrsta senzora
    Senzor pokreta
Postavke
  • Vremenska odgoda
    5 S - 30 Min
Rasvjeta
  • Pode­siva odzivna svje­tlina
    5 - 1.000 lx
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    50 - 60 Hz
Dimen­zije
  • Širina
    91 mm
  • Ugra­đena dubina
    0
  • Prepo­ru­čena visina ugradnje
    2,50 - 2,50 m
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -20 - 55 °C
Mate­ri­jali
  • Boja
    Bijelo
  • Mate­rijal
    Plas­tika
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP55
Insta­la­cija, montaža
  • Monti­ranje na
    Nadgrad­na/NŽ
  • Pogodno za kori­štenje na otvo­re­nom/vani
    Da
Tekst
  • Funk­cija
    Simu­la­cija prisustva, Može se koris­titi kao jedna jedi­nica, glavni uređaj ili jedi­nica za proši­renje
  • Vrsta veze
    Sa vijčanim stezalj­kama

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da

Certifikati i dokumenti

PEP dokument en-GB 2025-02-04
PDF
390,39 kB
Hager REACH declaration EE870
PDF
Hager RoHS report EE870
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika EE870  | Hager

    Slika proizvoda EE870

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet EE870  | Hager

    Hager Product data sheet EE870

    Senzor pokreta, 220°/360°, NŽ, IP55, komfor, bijela

    PDF
  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Détecteur de mouvement confort 220° 360°  | Hager

    Détecteur de mouvement confort 220° 360°

    Uputstvo za instalaciju en-GB, nl-NL 2013-12-20

    PDF
    2,98 MB
    Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2017-03-14  | Hager

    Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2017-03-14

    PDF
    1,77 MB
  • Tehnički list proizvoda

    Slika Technical data sheet for motion detector comfort 220º/360º  | Hager

    Technical data sheet for motion detector comfort 220º/360º

    Tehnički list proizvoda en-GB 2016-10-03

    PDF
    426,11 kB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2022-06-30

    PDF
    154,33 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    85121200 - Relej, univerzalni, elektronski, jezgro
    85121200
    Relej, univerzalni, elektronski, jezgro
  • 2
    85421100 - Dodirni dimer, 1-struki, (R/L), 2 žice, jezgro
    85421100
    Dodirni dimer, 1-struki, (R/L), 2 žice, jezgro
  • 3
    85421201 - Dodirni dimer, 1-struki, univerzalni, 1930/R.Classic, jezgro okruglo
    85421201
    Dodirni dimer, 1-struki, univerzalni, 1930/R.Classic, jezgro okruglo
  • 4
    85421200 - Dodirni dimer, 1 kanal, univerzalni, 2 žice, jezgro
    85421200
    Dodirni dimer, 1 kanal, univerzalni, 2 žice, jezgro
  • 5
    85121201 - Relej, univerzalni, elektronski, jezgro, R.1/R.3
    85121201
    Relej, univerzalni, elektronski, jezgro, R.1/R.3

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina