Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Pribor/rezervni dijelovi za senzore pokreta 1 dostupni proizvodi
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
-
Ugao detekcije220 - 360
-
Vrsta senzoraSenzor pokreta
-
Horizontalni ugao detekcije360 - 360
-
Vremenska odgoda5 S - 30 Min
-
Osjetljivost odziva može se prilagoditiDa
-
Isključivanje vrijeme zadrške0
-
Uključeno vrijeme zadrške0
-
Podesiva odzivna svjetlina5 - 1.000 lx
-
Snaga LED lampe400 W
-
Osjetljivost fotoćelija5 - 1.000 lx
-
Vrsta priključka/utikačaPrizma klema
-
Frekvencija50 - 60 Hz
-
Širina91 mm
-
Ugrađena dubina0
-
Preporučena visina ugradnje2,50 - 2,50 m
-
Visina nakon ugradnje2 - 4 m
-
Promjer0
-
Ugrađeni promjer0
-
Žarulja sa žarnom niti i halogena žarulja od 230 V2.300 W
-
Radna temperatura-20 - 55 °C
-
BojaBijelo
-
RAL kod9010
-
MaterijalPlastika
-
Obrada površineMat
-
Ingress Protection (IP) klasaIP55
-
C opterećenjeDa
-
Montiranje naNadgradna/NŽ
-
Pogodno za korištenje na otvorenom/vaniDa
-
Moguća montaža na stropDa
-
FunkcijaSimulacija prisustva, Može se koristiti kao jedna jedinica, glavni uređaj ili jedinica za proširenje
-
Način radaSa 2 načina rada: uključivanje ovisno o vremenu i svjetlu ili pulsni način
-
Vrsta vezeSa vijčanim stezaljkama
-
Napon napajanja230 V AC
-
Maks. opseg prijenosa frontalno16 m
-
Maks. domet transmisije bočno10 m
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda EE870
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda EE870
Senzor pokreta, 220°/360°, NŽ, IP55, komfor, bijela
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Détecteur de mouvement confort 220° 360°
Uputstvo za instalaciju en-GB, nl-NL 2013-12-20
PDF2,98 MB
Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2017-03-14
PDF1,77 MB -
Tehnički list proizvoda
Technical data sheet for motion detector comfort 220º/360º
Tehnički list proizvoda en-GB 2016-10-03
PDF426,11 kB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2022-06-30
PDF154,33 kB