The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Pametno uprav­ljanje objek­tima
    • Senzori
    • Senzori pokreta i prisustva
    • EE855
    EAN
    3250612258550
    Pakovanje
    1 Komad
    • Senzori pokreta i prisustva
    • Dodatna oprema za montažu
    • Vidjeti više

    Adapter, ugaoni, za senzore EE850/860/870, bijela EE855

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Adapter, ugaoni, za senzore EE850/860/870, bijela

    EE855

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • ‌Senzor pokre­ta/­pri­sustva kompletan 4 dostupni proizvodi

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 6 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • ‌Senzor pokre­ta/­pri­sustva kompletan
    • EE870

      Senzor pokreta, 220°/360°, NŽ, IP55, komfor, bijela

      0,00 €  / *
    • EE860

      Senzor pokreta, 220°, NŽ, IP55, komfor, bijela

      0,00 €  / *
    • EE840

      Senzor pokreta, 360°, NŽ, IP55, bijela

      0,00 €  / *
    • EE850

      Senzor pokreta, 140°, NŽ, IP55, komfor, bijela

      0,00 €  / *

    Vezani proizvodi

    • EE870

      Senzor pokreta, 220°/360°, NŽ, IP55, komfor, bijela

      0,00 €  / *
    • EE860

      Senzor pokreta, 220°, NŽ, IP55, komfor, bijela

      0,00 €  / *
    • EE840

      Senzor pokreta, 360°, NŽ, IP55, bijela

      0,00 €  / *
    • EE850

      Senzor pokreta, 140°, NŽ, IP55, komfor, bijela

      0,00 €  / *
    • TRE520

      Senzor pokreta, IP55, NŽ, na baterije, KNX, quicklink, bijela

      0,00 €  / *
    • TRE720

      Senzor pokreta RF+izlaz IP55, NŽ, KNX, quicklink

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Mate­ri­jali
    • Boja
      Bijelo
    • RAL kod
      9010
    Tekst
    • Način insta­la­cije
      Za montažu npr. na uglove zgrada

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration EE855
    PDF
    RoHS report EE855
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika EE855  | Hager

      Slika proizvoda EE855

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda EE855  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda EE855

      Adapter, ugaoni, za senzore EE850/860/870, bijela

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Détecteurs de mouvement confort 140°, 220°  | Hager

      Détecteurs de mouvement confort 140°, 220°

      Uputstvo za instalaciju en-GB, nl-NL 2013-12-20

      PDF
      3,11 MB
    • Tehnički list proizvoda

      Slika Technical data sheet for EE840 IP55 motion detector comfort 360º  | Hager

      Technical data sheet for EE840 IP55 motion detector comfort 360º

      Tehnički list proizvoda en-GB 2016-10-03

      PDF
      330,58 kB
      Slika Technical data sheet for IP55 motion detectors comfort 220º  | Hager

      Technical data sheet for IP55 motion detectors comfort 220º

      Tehnički list proizvoda en-GB 2016-10-03

      PDF
      398,27 kB
      Slika Technical data sheet for motion detector comfort 220º/360º  | Hager

      Technical data sheet for motion detector comfort 220º/360º

      Tehnički list proizvoda en-GB 2016-10-03

      PDF
      426,11 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-06-30

      PDF
      154,33 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      EE825 - Adapter, ugaoni, za senzore EE820, EE830, bijela
      EE825
      Adapter, ugaoni, za senzore EE820, EE830, bijela
    • 2
      EE827 - Adapter, stropni, za senzore EE820/830, bijela
      EE827
      Adapter, stropni, za senzore EE820/830, bijela
    • 3
      EE826 - Adapter, ugaoni, za senzore EE821, EE831, antracit
      EE826
      Adapter, ugaoni, za senzore EE821, EE831, antracit
    • 4
      EE828 - Adapter, stropni, za senzore EE821/831, antracit
      EE828
      Adapter, stropni, za senzore EE821/831, antracit
    • 5
      EE856 - Adapter, ugaoni, za senzore EE851/861/871, antracit
      EE856
      Adapter, ugaoni, za senzore EE851/861/871, antracit

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina