The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Senzori pokreta i prisustva
    • Unutrašnji i vanjski senzori
    • Zidni senzori
    • EE860
    EAN
    3250612258604
    Pakovanje
    1 Komad
    • Zidni senzori

    Senzor pokreta, 220°, NŽ, IP55, komfor, bijela EE860

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Senzor pokreta, 220°, NŽ, IP55, komfor, bijela

    EE860

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Pribor/re­zervni dije­lovi za senzore pokreta 1 dostupni proizvodi

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Pribor/re­zervni dije­lovi za senzore pokreta
    • EE855

      Adapter, ugaoni, za senzore EE850/860/870, bijela

      0,00 €  / *

    Vezani proizvodi

    • EE855

      Adapter, ugaoni, za senzore EE850/860/870, bijela

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Detek­cija
    • Ugao detek­cije
      220 - 220
    • Vrsta senzora
      Senzor pokreta
    • Hori­zon­talni ugao detek­cije
      220 - 220
    Postavke
    • Vremenska odgoda
      5 S - 30 Min
    • Osjet­lji­vost odziva može se prila­go­diti
      Da
    • Isklju­či­vanje vrijeme zadrške
      0
    • Uklju­čeno vrijeme zadrške
      0
    Rasvjeta
    • Pode­siva odzivna svje­tlina
      5 - 1.000 lx
    • Snaga LED lampe
      400 W
    • Osjet­lji­vost foto­će­lija
      5 - 1.000 lx
    Veza
    • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
      Prizma klema
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Dimen­zije
    • Širina
      91 mm
    • Ugra­đena dubina
      0
    • Prepo­ru­čena visina ugradnje
      2,50 - 2,50 m
    • Visina nakon ugradnje
      2 - 4 m
    • Promjer
      0
    • Ugra­đeni promjer
      0
    Snaga
    • Žarulja sa žarnom niti i halo­gena žarulja od 230 V
      2.300 W
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -20 - 55 °C
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Bijelo
    • RAL kod
      9010
    • Mate­rijal
      Plas­tika
    • Obrada povr­šine
      Mat
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP55
    Oprema
    • C opte­re­ćenje
      Da
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      Nadgrad­na/NŽ
    • Pogodno za kori­štenje na otvo­re­nom/vani
      Da
    • Moguća montaža na strop
      Da
    Tekst
    • Funk­cija
      Simu­la­cija prisustva, Može se koris­titi kao jedna jedi­nica, glavni uređaj ili jedi­nica za proši­renje
    • Način rada
      Sa 2 načina rada: uklju­či­vanje ovisno o vremenu i svjetlu ili pulsni način
    • Poklopac
      Sa pokrovnim elemen­tima za ogra­ni­ča­vanje polja detek­cije
    • Način insta­la­cije
      Za zidnu i stropnu montažu, ugaona montaža sa adap­terom
    • Vrsta veze
      Sa vijčanim stezalj­kama
    Napa­janje
    • Napon napa­janja
      230 V +10%/-15%
    Doseg
    • Maks. opseg prije­nosa fron­talno
      16 m
    • Maks. domet tran­smi­sije bočno
      10 m

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Motion detector infrared 360°, IP55, wall mounted, white (English)
    PDF
    390,39 kB
    REACH declaration EE860
    PDF
    Hager RoHS report EE860
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika EE860  | Hager

      Slika proizvoda EE860

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda EE860  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda EE860

      Senzor pokreta, 220°, NŽ, IP55, komfor, bijela

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2017-03-14  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2017-03-14

      PDF
      1,77 MB
    • Tehnički list proizvoda

      Slika Technical data sheet for IP55 motion detectors comfort 220º  | Hager

      Technical data sheet for IP55 motion detectors comfort 220º

      Tehnički list proizvoda en-GB 2016-10-03

      PDF
      398,27 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Delcaration of conformity  | Hager

      Delcaration of conformity

      Deklaracija o usklađenosti International 2024-11-22

      PDF
      135,12 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      85341179 - Senzor pokreta, 1.1m, K.1, polarna bijela sjajna
      85341179
      Senzor pokreta, 1.1m, K.1, polarna bijela sjajna
    • 2
      85341229 - Senzor pokreta IC, komfor, 1.1m, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
      85341229
      Senzor pokreta IC, komfor, 1.1m, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
    • 3
      85341277 - Senzor pokreta IC, komfor, 1.1m, K.5, aluminij mat, lakirano
      85341277
      Senzor pokreta IC, komfor, 1.1m, K.5, aluminij mat, lakirano
    • 4
      85341279 - Senzor pokreta IC, komfor, 1.1m, K.1, polarna bijela sjajna
      85341279
      Senzor pokreta IC, komfor, 1.1m, K.1, polarna bijela sjajna
    • 5
      85341239 - Senzor pokreta IC, komfor, 1.1m, R.1/R.3/1930/R.Classic, polarna bijela sjajna
      85341239
      Senzor pokreta IC, komfor, 1.1m, R.1/R.3/1930/R.Classic, polarna bijela sjajna

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina