Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Pribor/rezervni dijelovi za senzore pokreta 1 dostupni proizvodi
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Detekcija
-
Ugao detekcije140 - 140
-
Vrsta senzoraSenzor pokreta
-
Horizontalni ugao detekcije140 - 140
Postavke
-
Vremenska odgoda5 S - 30 Min
-
Osjetljivost odziva može se prilagoditiDa
Rasvjeta
-
Podesiva odzivna svjetlina5 - 1.000 lx
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Napon
-
Nazivni radni napon Ue230 - 230 V
Dimenzije
-
Širina91 mm
-
Preporučena visina ugradnje2,50 - 2,50 m
-
Visina nakon ugradnje2 - 4 m
Snaga
-
Žarulja sa žarnom niti i halogena žarulja od 230 V2.300 W
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-20 - 55 °C
Materijali
-
BojaBijelo
-
RAL kod9010
-
MaterijalPlastika
-
Obrada površineMat
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP55
Instalacija, montaža
-
Montiranje naNadgradna/NŽ
-
Pogodno za korištenje na otvorenom/vaniDa
Tekst
-
FunkcijaSimulacija prisustva, Može se koristiti kao jedna jedinica, glavni uređaj ili jedinica za proširenje
-
Način radaSa 2 načina rada: uključivanje ovisno o vremenu i svjetlu ili aktivacija putem tajmera
-
PoklopacSa pokrovnim elementima za ograničavanje polja detekcije
-
Način instalacijeZa zidnu i stropnu montažu, ugaona montaža sa adapterom
-
Vrsta vezeSa vijčanim stezaljkama
Napajanje
-
Napon napajanja230 V +10%/-15%
Doseg
-
Maks. opseg prijenosa frontalno16 m
-
Maks. domet transmisije bočno10 m
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda EE850
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda EE850
Senzor pokreta, 140°, NŽ, IP55, komfor, bijela
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2017-03-14
PDF1,77 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Delcaration of conformity
Deklaracija o usklađenosti International 2024-11-22
PDF135,12 kB
Više dokumentacije