- KNX radio - quicklink
- Senzori pokreta i prisustva
- Vidjeti više
Senzor pokreta RF+izlaz IP55, NŽ, KNX, quicklink TRE720
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Pribor/rezervni dijelovi za senzore pokreta 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
-
Visina nakon ugradnje4 - 4 m
-
Podržani način konfiguracijeETS, easy
-
Minimalni radni ciklus30 s
-
Maksimalni radni ciklus15 min
-
Sa bus sistemom KNX radioDa
-
Autobusna veza uključenaBus veza u kompletuDa
-
Podesiva odzivna svjetlina5 - 1.000 lx
-
Horizontalni ugao detekcije220 - 220
-
Radna temperatura-5 - 45 °C
-
MaterijalAkrilonitril butadien stiren (ABS), Polikarbonat (PC)
-
BojaBijelo
-
RAL kod9010
-
FunkcijaUpozorenje prije isključenja na umetcima za dimere, S memorijskom funkcijom za simulaciju prisustva, Funkcija Teach/učenja za odzivnu svjetlinu putem dugmeta, Sa bravom, Party funkcija za uključivanje 2 sata, Funkcija resetiranja (na tvorničke postavke)
-
Maks. opseg prijenosa frontalno16 m
-
Maks. domet transmisije bočno8 m
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda TRE720
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda TRE720
Senzor pokreta RF+izlaz IP55, NŽ, KNX, quicklink
PDF -
Dodatak proizvodu
Notice de configuration quicklink pour produits radio
Dodatak proizvodu en-GB, es-ES, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
PDF5,92 MB -
KNX baza proizvoda
Logiciel d'application ETS du TRE201
KNX baza proizvoda da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
VD5117,73 kBLogiciel d'application ETS du TRE201
KNX baza proizvoda da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD123,65 kB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2022-07-26
PDF164,19 kB