Kom.zaš.sklopka 4P 6kA C-25A 30mA A • ADM475C | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Modu­larna oprema
  • Osigu­ra­či/za­štitni uređaji i dodatna oprema
  • Kombi­no­vane zaštitne sklopke (RCBO)
  • ADM475C

Kombinovana zaštitna sklopka, 4P 6kA C-25A 30mA, tip A

ADM475C

  • Modu­larna oprema

Kombinovana zaštitna sklopka, 4P 6kA C-25A 30mA, tip A ADM475C

EAN
3250611020325
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • 9 dostupni proizvodi
  • Podna­ponski i prena­ponski relej 1 dostupni proizvodi
  • Modu­larne sabir­nice za faze 2 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Podna­ponski i prena­ponski relej
  • Modu­larne sabir­nice za faze
  • LZ060

    Distancer

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • MZ201

    Pomoćni kontakt 1k.o+1k.z 6A 230V AC

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • MZ202

    Signalni kontakt 1k.o+1k.z 6A 230V AC

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • MZ203

    Naponski okidač 230-415V AC 110-130V DC

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • MZ204

    Naponski okidač 24-48V AC 12-48V DC

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • MZ205

    Podnaponski okidač 48V DC

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • MZ206

    Podnaponski okidač 230V AC

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • MZ212

    Bobina detecção de sobretensão 230V AC

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • MZN175

    Uređaj za zaključavanje automatskih osigurača i FID sklopki

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • MZN176

    Fil de verrouillage pour produits modulaires

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • KDN463A

    Sabirnica, viličasta, 4P, 63A, 10mm², 12M

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • KDN463B

    Sabirnica, viličasta, 4P, 63A, 10mm², 57M

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • MZ212

    Bobina detecção de sobretensão 230V AC

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • KDN463A

    Sabirnica, viličasta, 4P, 63A, 10mm², 12M

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • KDN463B

    Sabirnica, viličasta, 4P, 63A, 10mm², 57M

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

Tehničke karakteristike

Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    25 A
  • Nazivna rezi­du­alna radna struja Idn
    30 mA
  • Nazivna krat­kos­pojna prekidna moć Icn pri 400V AC po IEC 60898-1
    6 kA
  • Nazivna struja -25&n­b­s­p;°C
    31,70 A
  • Nazivna struja pri -20°C
    31,20 A
  • Nazivna struja -15&n­b­s­p;°C
    30,60 A
  • Nazivna struja -10&n­b­s­p;°C
    30 A
  • Nazivna struja -5&n­b­s­p;°C
    29,40 A
  • Nazivna struja pri 0°C
    28,90 A
  • Nazivna struja 5&nb­s­p;°C
    28,30 A
  • Nazivna struja 10&n­b­s­p;°C
    27,60 A
  • Nazivna struja 15&n­b­s­p;°C
    27 A
  • Nazivna struja pri 20°C
    26,40 A
  • Nazivna struja 25&n­b­s­p;°C
    25,70 A
  • Nazivna struja 30&n­b­s­p;°C
    25 A
  • Nazivna struja 35&n­b­s­p;°C
    24,30 A
  • Nazivna struja pri 40°C
    23,60 A
  • Nazivna struja pri 45°C
    22,80 A
  • Nazivna struja pri 50°C
    22 A
  • Nazivna struja 55&n­b­s­p;°C
    21,20 A
  • Nazivna struja pri 60&n­b­s­p;°C
    20,40 A
  • Nazivna krat­kos­pojna prekidna moć Icn pri 230V AC po IEC 61009-1
    6 kA
Arhi­tek­tura
  • Krivulja
    C
  • Neutralan položaj
    Lijevo, Desno
  • Tip pola
    4P
  • Broj zašti­ćenih polova
    4
Kapa­citet
  • Broj modula
    4
Sigur­nost
  • Vrsta rezi­du­alne struje
    A
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP2X
Napon
  • Vrsta napa­janja
    AC
  • Nazivni radni napon Ue
    230 - 400 V
  • Nazivni izola­cijski napon Ui
    500 V
  • Vrijed­nost dielek­trične čvrstoće strujne frek­ven­cije
    2 kV
  • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
    4.000 V
  • Kate­go­rija prena­pona prema stan­dardu IEC 60947-1
    3
Glavne elek­trične karak­te­ris­tike
  • Nazivna krat­kos­pojna prekidna moć Icn AC prema IEC 60898-1
    6 kA
Insta­la­cija, montaža
  • Nazivni zatezni moment gornje kleme
    2 - 2 Nm
  • Nazivni zatezni moment donje kleme
    2 - 2 Nm
  • Nazivni zatezni moment
    2 - 2 Nm
  • Moguća montaža 360°
    Da
  • Vrsta gornjeg priključka za modu­larne uređaje
    Vijčana stezaljka
  • Vrsta donjeg priključka za modu­larne uređaje
    bicon­nect
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    50 - 50 Hz
Veza
  • Presjek vijčanog ulaza, za flek­si­bilne provod­nike
    1 - 16 mm²
  • Presjek ulaza sa vijcima, za masivne vodiče
    1 - 25 mm²
Uvjeti kori­štenja
  • Klasa ogra­ni­čenja I²t ener­gije
    3
  • Radna tempe­ra­tura
    -25 - 40 °C
Dimen­zije
  • Visina
    84 mm
  • Širina
    71 mm
  • Dubina
    70 mm
Pove­zi­vost
  • Vrsta veze
    Vijčana stezaljka
Snaga
  • Ukupni gubitak snage pri IN
    12,30 W

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da

Certifikati i dokumenti

PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A QC&QB (english)
PDF
2,24 MB
REACH declaration ADM475C (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration ADM475C (english)
PDF
103,84 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika ADM475C  | Hager

    Slika proizvoda ADM475C

  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11  | Hager

    Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11

    PDF
    1,72 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-12-09

    PDF
    889,93 kB
    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2022-09-23

    PDF
    353,95 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    ADS916D - Kombinovana FID sklopka 1P+N 6kA B-16A 30mA tip A QC
    ADS916D
    Kombinovana FID sklopka 1P+N 6kA B-16A 30mA tip A QC
  • 2
    ADS966D - Kombinovana FID sklopka 1P+N 6kA C-16A 30mA tip A QC
    ADS966D
    Kombinovana FID sklopka 1P+N 6kA C-16A 30mA tip A QC
  • 3
    ACA916D - Kombinovana FID sklopka 1P+N 6kA B-16A 10mA tip A
    ACA916D
    Kombinovana FID sklopka 1P+N 6kA B-16A 10mA tip A
  • 4
    ACS916D - Kombinovana FID sklopka 1P+N 6kA B-16A 10mA tip A QC
    ACS916D
    Kombinovana FID sklopka 1P+N 6kA B-16A 10mA tip A QC
  • 5
    ACS966D - Kombinovana FID sklopka 1P+N 6kA C-16A 10mA tip A QC
    ACS966D
    Kombinovana FID sklopka 1P+N 6kA C-16A 10mA tip A QC

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina