Kombinovana zaštitna sklopka (RCBO) ADM463C objedinjuje funkcije FID zaštitne sklopke (RCCB) i automatskog osigurača (MCB). Pruža zaštitu od kratkog spoja i preopterećenja, kao i od rezidualnih struja. Specifikacije: 13 A 4P, C karakteristika, prekidna moć 6 kA, nazivna rezidualna struja Idn 30 mA tip A. Uređaj je namijenjen za montažu na DIN šinu i zauzima prostor od četiri modula.
EAN
3250611020295
Pakovanje
1 Komad
Kombinovana zaštitna sklopka, 4P 6kA C-13A 30mA, tip A ADM463C
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Modularne sabirnice za faze 3 dostupni proizvodi -
Funkcije blokade/paralelnog pogona 2 dostupni proizvodi -
Mehanička dodatna oprema za niskonaponske komponente 1 dostupni proizvodi -
Podnaponski okidač 1 dostupni proizvodi -
Radni okidač 2 dostupni proizvodi -
Podnaponski i prenaponski okidači 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Arhitektura
-
Tip pola4P
-
Broj zaštićenih polova4
-
KrivuljaC
Sigurnost
-
Vrsta rezidualne strujeA
-
Ingress Protection (IP) klasaIP2X
Glavne električne karakteristike
-
Nazivna kratkospojna prekidna moć Icn AC prema IEC 60898-16 kA
Napon
-
Nazivni izolacijski napon Ui500 V
-
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp4.000 V
-
Nazivni radni napon Ue230 - 400 V
-
Kategorija prenapona prema standardu IEC 60947-13
-
Vrsta napajanjaAC
-
Vrijednost dielektrične čvrstoće strujne frekvencije2 kV
Električna struja
-
Nazivna struja In13 A
-
Nazivna rezidualna radna struja Idn30 mA
-
Nazivna struja pri -25°C15,57 A
-
Nazivna struja pri -20°C15,34 A
-
Nazivna struja pri -15°C15,1 A
-
Nazivna struja pri -10°C14,87 A
-
Nazivna struja pri -5°C14,63 A
-
Nazivna struja pri 0°C14,4 A
-
Nazivna struja pri 5°C14,17 A
-
Nazivna struja pri 10°C13,93 A
-
Nazivna struja pri 15°C13,7 A
-
Nazivna struja pri 20°C13,47 A
-
Nazivna struja pri 25°C13,23 A
-
Nazivna struja pri 30°C13 A
-
Nazivna struja pri 35°C12,72 A
-
Nazivna struja pri 40°C12,44 A
-
Nazivna struja pri 45°C12,15 A
-
Nazivna struja pri 50°C11,87 A
-
Nazivna struja pri 55°C11,59 A
-
Nazivna struja pri 60°C11,31 A
-
Korekcioni faktor nazivne struje za 2 uređaja postavljena jedan pored drugog0,80
-
Min./maks. granična vrijednost AC termičke operacije1,13 - 1,45 A
-
Nazivna servisna prekidna moć Ics AC prema IEC 60898-16 kA
Snaga
-
Rasipanje snage pri IN10,10 W
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 50 Hz
Instalacija, montaža
-
Nazivni zatezni moment donje kleme2 - 2 Nm
-
Nazivni zatezni moment gornje kleme2 - 2 Nm
-
Vrsta donjeg priključka za modularne uređajebiconnect
Uvjeti korištenja
-
Maks. visina2.000 m
-
Klasa ograničenja I²t energije3
-
Radna temperatura-25 - 40 °C
-
Temperatura skladištenja/transporta-55 - 70 °C
-
Stepen zagađenja prema IEC 60664/IEC 60947-22
Izdržljivost
-
Električna izdržljivost u broju ciklusa2.000
-
Broj mehaničkih operacija4.000
Veza
-
Presjek gornje vijčane kleme, za fleksibilne vodiče1 - 16 mm²
-
Presjek gornje vijčane kleme, za krute vodiče1 - 25 mm²
-
Poprečni presjek gornje i donje vijčane kleme, za fleksibilne vodiče1 - 16 mm²
-
Poprečni presjek gornje i donje vijčane kleme, za krute vodiče1 - 25 mm²
Kapacitet
-
Broj modula4
Dimenzije
-
Visina84 mm
-
Širina71 mm
-
Dubina70 mm
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda ADM463C
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda ADM463C
Kombinovana zaštitna sklopka, 4P 6kA C-13A 30mA, tip A
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11
PDF1,72 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2021-12-09
PDF889,93 kB
Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14
PDF563,04 kB
Više dokumentacije