The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Modu­larna oprema
  • Osigu­ra­či/za­štitni uređaji i dodatna oprema
  • Kombi­no­vane zaštitne sklopke (RCBO)
  • ADM432C
  • Modu­larna oprema

Kombinovana FID sklopka 4-polna 6kA B-32A 30mA, tip A ADM432C

EAN
3250611020257
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Kombinovana FID sklopka 4-polna 6kA B-32A 30mA, tip A

ADM432C

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Pogledajte više (12)
    • Modu­larne sabir­nice za faze 2 dostupni proizvodi
    • Funk­cije bloka­de/pa­ra­lelnog pogona 2 dostupni proizvodi
    • Meha­nička dodatna oprema za nisko­na­ponske kompo­nente 1 dostupni proizvodi
    • Podna­ponski okidač 2 dostupni proizvodi
    • Radni okidač 2 dostupni proizvodi
    • Podna­ponski i prena­ponski okidači 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Modu­larne sabir­nice za faze
    • Funk­cije bloka­de/pa­ra­lelnog pogona
    • Meha­nička dodatna oprema za nisko­na­ponske kompo­nente
    • Podna­ponski okidač
    • Radni okidač
    • Podna­ponski i prena­ponski okidači
    • Blok pomoćnih konta­kata
    • KDN463B

      Sabirnica, viličasta, 4P, 63A, 10mm², 57M

      0,00 €  / *
    • KDN463A

      Sabirnica, viličasta, 4P, 63A, 10mm², 12M

      0,00 €  / *
    • MZN175

      Uređaj za zaključavanje automatskih osigurača i FID sklopki

      0,00 €  / *
    • MZN176

      Žičani zaporni mehanizam za modularne uređaje

      0,00 €  / *
    • LZ060

      Distancer

      0,00 €  / *
    • MZ206

      Podnaponski okidač 230V AC

      0,00 €  / *
    • MZ205

      Podnaponski okidač 48V DC

      0,00 €  / *
    • MZ204

      Naponski okidač 24-48V AC 12-48V DC

      0,00 €  / *
    • MZ203

      Naponski okidač 230-415V AC 110-130V DC

      0,00 €  / *
    • MZ212

      Prenaponski okidač 230V AC

      0,00 €  / *
    • MZ202

      Signalni kontakt 1k.o+1k.z 6A 230V AC

      0,00 €  / *
    • MZ201

      Pomoćni kontakt 1k.o+1k.z 6A 230V AC

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Nazivna struja
      32 A
    • Nazivna rezi­du­alna radna struja Idn
      30 mA
    • Nazivna krat­kos­pojna prekidna moć Icn pri 400V AC po IEC 60898-1
      6 kA
    • Nazivna struja pri -25°C
      39,90 A
    • Nazivna struja pri -20°C
      39,30 A
    • Nazivna struja pri -15°C
      38,60 A
    • Nazivna struja pri -10°C
      37,90 A
    • Nazivna struja pri -5°C
      37,20 A
    • Nazivna struja pri 0°C
      36,50 A
    • Nazivna struja pri 5°C
      35,80 A
    • Nazivna struja pri 10°C
      35,10 A
    • Nazivna struja pri 15°C
      34,30 A
    • Nazivna struja pri 20°C
      33,60 A
    • Nazivna struja pri 25°C
      32,80 A
    • Nazivna struja pri 30°C
      32 A
    • Nazivna struja pri 35°C
      31,20 A
    • Nazivna struja pri 40°C
      30,30 A
    • Nazivna struja pri 45°C
      29,40 A
    • Nazivna struja pri 50°C
      28,50 A
    • Nazivna struja pri 55°C
      27,50 A
    • Nazivna struja pri 60°C
      26,50 A
    Arhi­tek­tura
    • Krivulja
      B
    • Neutralan položaj
      Lijevo, Desno
    • Tip pola
      4P
    • Broj zašti­ćenih polova
      4
    Kapa­citet
    • Broj modula
      4
    Sigur­nost
    • Vrsta rezi­du­alne struje
      A
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP2X
    Napon
    • Vrsta napa­janja
      AC
    • Nazivni radni napon Ue
      230 - 400 V
    • Nazivni izola­cijski napon Ui
      500 V
    • Vrijed­nost dielek­trične čvrstoće strujne frek­ven­cije
      2 kV
    • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
      4.000 V
    • Kate­go­rija prena­pona prema stan­dardu IEC 60947-1
      3
    Glavne elek­trične karak­te­ris­tike
    • Nazivna krat­kos­pojna prekidna moć Icn AC prema IEC 60898-1
      6 kA
    Insta­la­cija, montaža
    • Nazivni zatezni moment gornje kleme
      2 - 2 Nm
    • Nazivni zatezni moment donje kleme
      2 - 2 Nm
    • Nazivni zatezni moment
      2 - 2 Nm
    • Moguća montaža 360°
      Da
    • Vrsta gornjeg priključka za modu­larne uređaje
      Vijčana stezaljka
    • Vrsta donjeg priključka za modu­larne uređaje
      bicon­nect
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 50 Hz
    Veza
    • Presjek vijčanog ulaza, za flek­si­bilne provod­nike
      1 - 16 mm²
    • Presjek ulaza sa vijcima, za masivne vodiče
      1 - 25 mm²
    Uvjeti kori­štenja
    • Klasa ogra­ni­čenja I²t ener­gije
      3
    • Radna tempe­ra­tura
      -25 - 40 °C
    Dimen­zije
    • Visina
      84 mm
    • Širina
      71 mm
    • Dubina
      70 mm
    Pove­zi­vost
    • Vrsta veze
      Vijčana stezaljka
    Snaga
    • Ukupni gubitak snage pri IN
      14,60 W

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A QC&QB (english)
    PDF
    2,24 MB
    Hager REACH declaration ADM432C
    PDF
    Hager RoHS report ADM432C
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika ADM432C  | Hager

      Slika proizvoda ADM432C

    • Product datasheet

      Slika Hager Product data sheet ADM432C  | Hager

      Hager Product data sheet ADM432C

      Kombinovana zaštitna sklopka, 4P 6kA B-32A 30mA, tip A

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11

      PDF
      1,72 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-12-09

      PDF
      889,93 kB
      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-09-23

      PDF
      353,95 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      ADS910D - Kombinovana FID sklopka 1P+N 6kA B-10A 30mA, tip A, quickconnect
      ADS910D
      Kombinovana FID sklopka 1P+N 6kA B-10A 30mA tip A QC
    • 2
      ADS913D - Kombinovana FID sklopka 1P+N 6kA B-13A 30mA, tip A, quickconnect
      ADS913D
      Kombinovana FID sklopka 1P+N 6kA B-13A 30mA tip A QC
    • 3
      ADS916D - Kombinovana FID sklopka 1P+N 6kA B-16A 30mA, tip A, quickconnect
      ADS916D
      Kombinovana FID sklopka 1P+N 6kA B-16A 30mA tip A QC
    • 4
      ADA975D - Kombinovana FID sklopka 1P+N 6kA C-25A 30mA, tip A
      ADA975D
      Kombinovana zaštitna sklopka, 1P+N 6kA C-25A 30mA, tip A
    • 5
      ADA516D - Kombinovana FID sklopka 1P+N 10kA B-16A 30mA, tip A
      ADA516D
      Kombinovana FID sklopka 1P+N 10kA B-16A 30mA tip A

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina