• Berker Integro
    • Utič­nice - Berker Integro
    • 947782503
    EAN
    4011334335405
    Pakovanje
    10 Komadi
    • Utič­nice - Berker Integro

    Utičnica, ŠUKO, sa ubodnim klemama, Integro modul, crna mat 947782503

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Također dostupno u

    Boja proizvoda - Crna
    Crna
    Crna
    Smeđa
    Smeđa

    Utičnica, ŠUKO, sa ubodnim klemama, Integro modul, crna mat

    947782503

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Obavezni dodaci

    Pogledajte sve (5)
    Previous
    Previous
    918282599
    918282599
    Okvir, 1-struki, sa poklopcem i natpisom "IP44", Integro Flow, p.bijela sjajna
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    918282597
    918282597
    Okvir, 1-struki, sa poklopcem i natpisom "IP44", Integro Flow, siva sjajna
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    918282595
    918282595
    Okvir, 1-struki, sa poklopcem i natpisom "IP44", Integro Flow, antracit mat
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    918282591
    918282591
    Okvir, 1-struki, sa poklopcem i natpisom "IP44", Integro Flow, smeđa mat
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 45 dostupni proizvodi

    Obavezni dodatak

    • 918282599

      Okvir, 1-struki, sa poklopcem i natpisom "IP44", Integro Flow, p.bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 918282597

      Okvir, 1-struki, sa poklopcem i natpisom "IP44", Integro Flow, siva sjajna

      0,00 €  / *
    • 918282595

      Okvir, 1-struki, sa poklopcem i natpisom "IP44", Integro Flow, antracit mat

      0,00 €  / *
    • 918282591

      Okvir, 1-struki, sa poklopcem i natpisom "IP44", Integro Flow, smeđa mat

      0,00 €  / *
    • 918282568

      Okvir, 1-struki, sa poklopcem i natpisom "IP44", Integro Flow, hrom mat, lakiran

      0,00 €  / *

    Vezani proizvodi

    • 918282568

      Okvir, 1-struki, sa poklopcem i natpisom "IP44", Integro Flow, hrom mat, lakiran

      0,00 €  / *
    • 919882505

      Okvir, 1-struki, sa poklopcem i poljem za natpis, Integro Flow, antracit mat

      0,00 €  / *
    • 918272597

      Okvir, 1-struki, sa natpisom "IP44", Integro Flow, siva sjajna

      0,00 €  / *
    • 918272568

      Okvir, 1-struki, sa natpisom "IP44", Integro Flow, hrom mat, lakirano

      0,00 €  / *
    • 918032509

      Okvir, 1-struki, sa poljem za natpis, Integro Flow, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 918032507

      Okvir, 1-struki, sa poljem za natpis, Integro Flow, siva sjajna

      0,00 €  / *
    • 918032505

      Okvir, 1-struki, sa poljem za natpis, Integro Flow, antracit mat

      0,00 €  / *
    • 918032568

      Okvir, 1-struki, sa poljem za natpis, Integro Flow, hrom mat, lakirano

      0,00 €  / *
    • 918272591

      Okvir, 1-struki, sa natpisom "IP44", Integro Flow, smeđa mat

      0,00 €  / *
    • 919882502

      Okvir, 1-struki, sa poklopcem i poljem za natpis, Integro Flow, p.bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 919882506

      Okvir, 1-struki, sa poklopcem i poljem za natpis, Integro Flow, siva sjajna

      0,00 €  / *
    • 918282591

      Okvir, 1-struki, sa poklopcem i natpisom "IP44", Integro Flow, smeđa mat

      0,00 €  / *
    • 918282595

      Okvir, 1-struki, sa poklopcem i natpisom "IP44", Integro Flow, antracit mat

      0,00 €  / *
    • 918282597

      Okvir, 1-struki, sa poklopcem i natpisom "IP44", Integro Flow, siva sjajna

      0,00 €  / *
    • 918282599

      Okvir, 1-struki, sa poklopcem i natpisom "IP44", Integro Flow, p.bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 918192524

      Okvir, 3-struki, Integro Flow, nehrđajući čelik, lakirano

      0,00 €  / *
    • 918192568

      Okvir, 3-struki, Integro Flow, hrom mat, lakirano

      0,00 €  / *
    • 918192511

      Okvir, 3-struki, Integro Flow, smeđa mat

      0,00 €  / *
    • 918192510

      Okvir, 3-struki, Integro Flow, crna sjajna

      0,00 €  / *
    • 918192515

      Okvir, 3-struki, Integro Flow, antracit mat

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Napon
    • Nazivni napon
      250 V
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      16 A
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 50 Hz
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Crna
    • RAL kod
      9005<­br/>9011
    • Obrada povr­šine
      Mat
    • Mate­rijal
      Termo­plas­tika
    • Obrada
      Neobra­đeno
    Dimen­zije
    • Visina
      55,50 mm
    • Širina
      55,50 mm
    • Broj jedi­nica
      1
    • Montažna dubina ugrad­benih kutija
      32 mm
    • Ugra­đena dubina
      32,70 mm
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      PŽ montaža
    Pove­zi­vost
    • Vrsta veze
      Vijčana stezaljka
    • Vrsta montaže
      Ugra­đena insta­la­cija, Montaža vijcima
    Oprema
    • Vrsta priklju­ča­a/u­ti­kača za utič­nicu
      SCHUKO
    • Roti­rani centralni umetak
      Ne
    • Sa zglobnim poklopcem
      Ne
    • Sa okru­glim zaštitnim pinom za uzem­ljenje
      Ne
    • Sa signalnom lampom
      Ne
    • Sa bravom
      Ne
    Pribor
    • Ima polje za ozna­ča­vanje
      Ne
    Kapa­citet
    • Broj modula
      1
    Sigur­nost
    • Sa poja­čanom zaštitom od kontakta
      Ne
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK05
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Funk­cije
    • Sa orijen­ta­cij­skim osvjet­lje­njem
      Ne
    • Sa funk­cij­skom rasvjete
      Ne
    Iden­ti­fi­ka­cija
    • Sa otiskom
      Ne
    • Pove­zani sistemi
      integro

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago C-mount twhite (English )
    PDF
    49,84 MB
    REACH declaration 947782503
    PDF
    RoHS report 947782503
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 947782503  | Hager

      Slika proizvoda 947782503

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 947782503  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 947782503

      Utičnica, ŠUKO, sa ubodnim klemama, Integro modul, crna mat

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2022-11-25  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2022-11-25

      PDF
      305,78 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08

      PDF
      409,77 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      841852522 - Utičnica, ŠUKO, na vijak, Integro, okretno za 45°, polarna bijela mat
      841852522
      Utičnica, ŠUKO, na vijak, Integro, okretno za 45°, polarna bijela mat
    • 2
      9624905 - Utičnica sa uzemljenjem i zašt.od kont,(Švicarska tip13), na vijak, Integro, crn
      9624905
      Utičnica sa uzemljenjem i zašt.od kont, (Švicarska tip13), na vijak, Integro, crn
    • 3
      962722506 - Utičnica, sa uzemljenjem i zaštitom za djecu, (Danska), Integro modul, siva mat
      962722506
      Utičnica, sa uzemljenjem i zaštitom za djecu, (Danska), Integro modul, siva mat
    • 4
      962492506 - Utičnica, sa uzemljenjem, (Švicarska tip13), na vijak, Integro modul, siva
      962492506
      Utičnica, sa uzemljenjem, (Švicarska tip13), na vijak, Integro modul, siva
    • 5
      941852502 - Utičnica, ŠUKO, na vijak, Integro modul, jezgro, polarna bijela mat
      941852502
      Utičnica, ŠUKO, na vijak, Integro modul, jezgro, polarna bijela mat
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina