The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Pametno uprav­ljanje objek­tima
    • Radio rješenja
    • KNX radio - quicklink
    • 85876200
    EAN
    4011334376095
    Pakovanje
    1 Komad
    • KNX radio - quicklink
    • Binarni ulazi
    • Vidjeti više

    Binarni ulaz, 2-struki, PŽ, 230V AC, KNX-Funk, Berker.Net, svijetlosiva 85876200

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Binarni ulaz, 2-struki, PŽ, 230V AC, KNX-Funk, Berker.Net, svijetlosiva

    85876200

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Postavke
    • Podr­žani način konfi­gu­ra­cije
      ETS, easy
    Elek­trična struja
    • Broj ulaznih strujnih krugova
      2
    Oprema
    • Potreban je vanjski signalni napon
      Ne
    • Radijska frek­ven­cija dvos­mjer­na/bi­di­rek­ci­onalna
      Ne
    • Sa kontrolom HVAC
      Ne
    Pove­zi­vost
    • Sa bus sistemom KNX radio
      Da
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      PŽ montaža
    Rasvjeta
    • LED kontrola
      Ne
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Svijetlo siva
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Napon
    • Ulazni napon
      5 - 5 V
    Dimen­zije
    • Visina
      47,50 mm
    • Dubina
      26,40 mm

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 85876200
    PDF
    RoHS report 85876200
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 85876200  | Hager

      Slika proizvoda 85876200

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 85876200  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 85876200

      Binarni ulaz, 2-struki, PŽ, 230V AC, KNX-Funk, Berker.Net, svijetlosiva

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE, it-IT 2021-09-08  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE, it-IT 2021-09-08

      PDF
      640,35 kB
    • KNX baza proizvoda

      Slika ETS Database for 85876200  | Hager

      ETS Database for 85876200

      KNX baza proizvoda da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-25

      KNXPROD
      8,91 MB
      Slika ETS Database for 85876200  | Hager

      ETS Database for 85876200

      KNX baza proizvoda da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-25

      VD5
      10,64 MB
      Slika KNX Database (from ETS3) for 85876200 - KNX radio binary input 2gang flush-mounted 230 V (V103)  | Hager

      KNX Database (from ETS3) for 85876200 - KNX radio binary input 2gang flush-mounted 230 V (V103)

      KNX baza proizvoda International 2020-01-01

      VD5
      10,64 MB
      Slika KNX Database (from ETS4) for 85876200 - KNX radio binary input 2gang flush-mounted 230 V (V103)  | Hager

      KNX Database (from ETS4) for 85876200 - KNX radio binary input 2gang flush-mounted 230 V (V103)

      KNX baza proizvoda International 2020-01-01

      KNXPROD
      8,91 MB
    • Vodič za primjenu

      Slika Application description ETS 85876100_85876200_85605100_85606100_85607100_85608100  | Hager

      Application description ETS 85876100_85876200_85605100_85606100_85607100_85608100

      Vodič za primjenu en-GB 2012-09-13

      PDF
      1,18 MB
      Slika Application description ETS for 8560xx-85876xx - KNX radio: radio input products quicklink (EN, vers. 6T8064-52A)  | Hager

      Application description ETS for 8560xx-85876xx - KNX radio: radio input products quicklink (EN, vers. 6T8064-52A)

      Vodič za primjenu en-GB 2012-09-13

      PDF
      1,18 MB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      TXB304 - Binarni ulaz, 4-struki, PŽ, KNX
      TXB304
      Binarni ulaz, 4-struki, PŽ, KNX
    • 2
      TRB302B - Ulaz, binarni, 2-struki, PŽ, 230V, KNX, quicklink
      TRB302B
      Ulaz, binarni, 2-struki, PŽ, 230V, KNX, quicklink
    • 3
      75648001 - Interfejs, univerzalni za TS Senzor i TS Crystal, 8-struki, komfor, PŽ, KNX
      75648001
      Interfejs, univerzalni za TS Senzor i TS Crystal, 8-struki, komfor, PŽ, KNX
    • 4
      75900032 - Adapter, za KNX i relejne TS senzore
      75900032
      Adapter, za KNX i relejne TS senzore
    • 5
      TXA304 - Binarni ulaz, 4-struki, 230V, KNX
      TXA304
      Binarni ulaz, 4-struki, 230V, KNX

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina