BCU postolje, PŽ, KNX, za B.IQ tastere 75040003
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Dodatna oprema/rezervni dijelovi za bus sistem 1 dostupni proizvodi -
Slijepi poklopac 11 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
-
Podržani način konfiguracijeETS
-
Sa bus sistemom KNX radioNe
-
Vrsta montažeMontaža vijcima
-
Radna temperatura5 - 45 °C
-
Montiranje naPŽ montaža
-
Radni napon preko busa21 - 32 V
-
Ugrađena dubina21,80 mm
-
MaterijalMetal, Plastika
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 75040003
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda 75040003
BCU postolje, PŽ, KNX, za B.IQ tastere
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Manual for 75040001-75040003 - Bus coupling unit flush-mounted (EN, 2010-08)
Uputstvo za instalaciju en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF215,49 kB -
KNX baza proizvoda
KNX Database (from ETS2) for 75040003 - Flush-mounted bus coupling unit for B.IQ with thermostat (2005-11)
KNX product database International 2023-08-25
VD191,42 kBKNX Database (from ETS2) for 75040003 - Flush-mounted bus coupling unit for B.IQ with thermostat (2005-11)
KNX product database International 2023-08-25
VD143,87 kB