• 75040003
    EAN
    4011334262084
    Pakovanje
    1 Komad

    BCU postolje, PŽ, KNX, za B.IQ tastere 75040003

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    BCU postolje, PŽ, KNX, za B.IQ tastere

    75040003

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • ‌Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za bus sistem 1 dostupni proizvodi
    • Slijepi poklopac 11 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • ‌Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za bus sistem
    • Slijepi poklopac
    • 75000007

      Zaštitni poklopac, KNX, crna

      0,00 €  / *
    • 75940259

      Slijepi poklopac za BCU, KNX, S.1, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 75940252

      Slijepi poklopac za BCU, KNX, S.1, bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 75940289

      Slijepi poklopac za BCU, KNX, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika

      0,00 €  / *
    • 75940285

      Slijepi poklopac za BCU, KNX, B.3/B.7, antracit mat

      0,00 €  / *
    • 75940283

      Slijepi poklopac za BCU, KNX, B.7, aluminij mat, lakirano

      0,00 €  / *
    • 75940229

      Slijepi poklopac za BCU, KNX, Q.1/Q3, polarna bijela pliš

      0,00 €  / *
    • 75940226

      Slijepi poklopac za BCU, KNX, Q.1/Q3, antracit pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 75940279

      Slijepi poklopac za BCU, KNX, K.1, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 75940275

      Slijepi poklopac za BCU, KNX, K.1, antracit mat, lakirano

      0,00 €  / *
    • 75940271

      Slijepi poklopac za BCU, KNX, K.5, aluminij, aluminij eloksiran

      0,00 €  / *
    • 75940273

      Slijepi poklopac za BCU, KNX, K.5, nehrđajući čelik, metalna mat površina

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Postavke
    • Podr­žani način konfi­gu­ra­cije
      ETS
    Pove­zi­vost
    • Sa bus sistemom KNX radio
      Ne
    • Vrsta montaže
      Montaža vijcima
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      5 - 45 °C
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      PŽ montaža
    Napon
    • Radni napon preko busa
      21 - 32 V
    Dimen­zije
    • Ugra­đena dubina
      21,80 mm
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Metal, Plas­tika

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 75040003
    PDF
    Hager RoHS report 75040003
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 75040003  | Hager

      Slika proizvoda 75040003

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 75040003  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 75040003

      BCU postolje, PŽ, KNX, za B.IQ tastere

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Manual for 75040001-75040003 - Bus coupling unit flush-mounted (EN, 2010-08)  | Hager

      Manual for 75040001-75040003 - Bus coupling unit flush-mounted (EN, 2010-08)

      Uputstvo za instalaciju en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      215,49 kB
    • KNX baza proizvoda

      Slika KNX Database (from ETS2) for 75040003 - Flush-mounted bus coupling unit for B.IQ with thermostat (2005-11)  | Hager

      KNX Database (from ETS2) for 75040003 - Flush-mounted bus coupling unit for B.IQ with thermostat (2005-11)

      KNX product database International 2023-08-25

      VD1
      91,42 kB
      Slika KNX Database (from ETS2) for 75040003 - Flush-mounted bus coupling unit for B.IQ with thermostat (2005-11)  | Hager

      KNX Database (from ETS2) for 75040003 - Flush-mounted bus coupling unit for B.IQ with thermostat (2005-11)

      KNX product database International 2023-08-25

      VD1
      43,87 kB
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina