The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Pametno uprav­ljanje objek­tima
    • Dodatna oprema za uprav­ljanje objek­tima
    • Dodatna oprema za uprav­ljanje objek­tima
    • 75940226
    EAN
    4011334384496
    Pakovanje
    1 Komad
    • Dodatna oprema za uprav­ljanje objek­tima

    Slijepi poklopac za BCU, KNX, Q.1/Q3, antracit pliš, lakirano 75940226

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Slijepi poklopac za BCU, KNX, Q.1/Q3, antracit pliš, lakirano

    75940226

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Mate­ri­jali
    • Boja
      Antracit
    • RAL kod
      Slično kao RAL. 7021
    • Obrada povr­šine
      Baršu­nas­to/­pliš
    • Mate­rijal
      Termo­plas­tika
    • Obrada
      Laki­rano
    Dimen­zije
    • Visina
      58,50 mm
    • Širina
      58,50 mm
    • Dubina
      13 mm
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Montaža stezalj­kama
    Iden­ti­fi­ka­cija
    • Raspored kons­truk­cije
      Poklopac centralne ploče

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 75940226
    PDF
    RoHS report 75940226
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 75940226  | Hager

      Slika proizvoda 75940226

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 75940226  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 75940226

      Slijepi poklopac za BCU, KNX, Q.1/Q3, antracit pliš, lakirano

      PDF
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      75000005 - Klema, BUS, priključna, 2-polna, crvena/crna, KNX
      75000005
      Klema, BUS, priključna, 2-polna, crvena/crna, KNX
    • 2
      75900049 - Memorijska kartica, OBELISK, KNX, svijetlosiva
      75900049
      Memorijska kartica, OBELISK, KNX, svijetlosiva
    • 3
      75000007 - Zaštitni poklopac, KNX, crna
      75000007
      Zaštitni poklopac, KNX, crna
    • 4
      75900048 - Set za programiranje za OBELISK KNX
      75900048
      Set za programiranje za OBELISK KNX
    • 5
      75940252 - Slijepi poklopac za BCU, KNX, S.1, bijela sjajna
      75940252
      Slijepi poklopac za BCU, KNX, S.1, bijela sjajna

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina