The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Pametno uprav­ljanje objek­tima
    • Dodatna oprema za uprav­ljanje objek­tima
    • Dodatna oprema za uprav­ljanje objek­tima
    • 75940229
    EAN
    4011334315728
    Pakovanje
    1 Komad
    • Dodatna oprema za uprav­ljanje objek­tima

    Slijepi poklopac za BCU, KNX, Q.1/Q3, polarna bijela pliš 75940229

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Slijepi poklopac za BCU, KNX, Q.1/Q3, polarna bijela pliš

    75940229

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Mate­ri­jali
    • Boja
      Polarna bijela
    • RAL kod
      Slično kao RAL. 9010
    • Obrada povr­šine
      Baršu­nas­to/­pliš
    • Mate­rijal
      Termo­plas­tika
    • Obrada
      Laki­rano
    Dimen­zije
    • Visina
      58,50 mm
    • Širina
      58,50 mm
    • Dubina
      13 mm
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Montaža stezalj­kama
    Iden­ti­fi­ka­cija
    • Raspored kons­truk­cije
      Poklopac centralne ploče

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 75940229
    PDF
    RoHS report 75940229
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 75940229  | Hager

      Slika proizvoda 75940229

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 75940229  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 75940229

      Slijepi poklopac za BCU, KNX, Q.1/Q3, polarna bijela pliš

      PDF
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      TG200A - QuickConnect premosnica, 50 komada, crna
      TG200A
      QuickConnect premosnica, 50 komada, crna
    • 2
      75940275 - Slijepi poklopac za BCU, KNX, K.1, antracit mat, lakirano
      75940275
      Slijepi poklopac za BCU, KNX, K.1, antracit mat, lakirano
    • 3
      TG008 - Bus ubodna klema KNX, 2-polna, crvena/crna
      TG008
      Bus ubodna klema KNX, 2-polna, crvena/crna
    • 4
      75940252 - Slijepi poklopac za BCU, KNX, S.1, bijela sjajna
      75940252
      Slijepi poklopac za BCU, KNX, S.1, bijela sjajna
    • 5
      TG025 - Bus ubodna klema KNX, 2-polna, žuta/bijela
      TG025
      Bus ubodna klema KNX, 2-polna, žuta/bijela

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina