The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Pametno uprav­ljanje objek­tima
  • Dodatna oprema za uprav­ljanje objek­tima
  • Dodatna oprema za uprav­ljanje objek­tima
  • 75000007
  • Pametno uprav­ljanje objek­tima

Zaštitni poklopac, KNX, crna 75000007

EAN
4011334196549
Pakovanje
10 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Zaštitni poklopac, KNX, crna

75000007

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Pove­zi­vost
  • Sa bus sistemom KNX
    Da
  • Sa bus sistemom KNX radio
    Ne
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP20
Mate­ri­jali
  • Boja
    Crna
Dimen­zije
  • Visina
    55 mm
  • Širina
    55 mm
  • Dubina
    5 mm

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration 75000007
PDF
Hager RoHS report 75000007
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 75000007  | Hager

    Slika proizvoda 75000007

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet 75000007  | Hager

    Hager Product data sheet 75000007

    Zaštitni poklopac, KNX, crna

    PDF
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    75940279 - Slijepi poklopac za BCU, KNX, K.1, polarna bijela sjajna
    75940279
    Slijepi poklopac za BCU, KNX, K.1, polarna bijela sjajna
  • 2
    75940283 - Slijepi poklopac za BCU, KNX, B.7, aluminij mat, lakirano
    75940283
    Slijepi poklopac za BCU, KNX, B.7, aluminij mat, lakirano
  • 3
    75940275 - Slijepi poklopac za BCU, KNX, K.1, antracit mat, lakirano
    75940275
    Slijepi poklopac za BCU, KNX, K.1, antracit mat, lakirano
  • 4
    75940289 - Slijepi poklopac za BCU, KNX, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika
    75940289
    Slijepi poklopac za BCU, KNX, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika
  • 5
    75940259 - Slijepi poklopac za BCU, KNX, S.1, polarna bijela sjajna
    75940259
    Slijepi poklopac za BCU, KNX, S.1, polarna bijela sjajna

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina