The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Pametno uprav­ljanje objek­tima
    • Dodatna oprema za uprav­ljanje objek­tima
    • Dodatna oprema za uprav­ljanje objek­tima
    • 75940273
    EAN
    4011334285779
    Pakovanje
    1 Komad
    • Dodatni proizvodi - Berker K.5
    • Dodatna oprema za uprav­ljanje objek­tima
    • Vidjeti više

    Slijepi poklopac za BCU, KNX, K.5, nehrđajući čelik, metalna mat površina 75940273

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Slijepi poklopac za BCU, KNX, K.5, nehrđajući čelik, metalna mat površina

    75940273

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Mate­ri­jali
    • Boja
      Nehr­đa­jući čelik
    • RAL kod
      Slično kao RAL. 9022
    • Obrada povr­šine
      Mat
    • Mate­rijal
      Metal, Nehr­đa­jući čelik
    Dimen­zije
    • Visina
      55,50 mm
    • Širina
      70,50 mm
    • Dubina
      8 mm
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Montaža stezalj­kama
    Iden­ti­fi­ka­cija
    • Raspored kons­truk­cije
      Poklopac centralne ploče
    • Pove­zani sistemi
      K.x

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 75940273
    PDF
    RoHS report 75940273
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 75940273  | Hager

      Slika proizvoda 75940273

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 75940273  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 75940273

      Slijepi poklopac za BCU, KNX, K.5, nehrđajući čelik, metalna mat površina

      PDF
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      75000005 - Klema, BUS, priključna, 2-polna, crvena/crna, KNX
      75000005
      Klema, BUS, priključna, 2-polna, crvena/crna, KNX
    • 2
      75900049 - Memorijska kartica, OBELISK, KNX, svijetlosiva
      75900049
      Memorijska kartica, OBELISK, KNX, svijetlosiva
    • 3
      75000007 - Zaštitni poklopac, KNX, crna
      75000007
      Zaštitni poklopac, KNX, crna
    • 4
      75900048 - Set za programiranje za OBELISK KNX
      75900048
      Set za programiranje za OBELISK KNX
    • 5
      75940226 - Slijepi poklopac za BCU, KNX, Q.1/Q3, antracit pliš, lakirano
      75940226
      Slijepi poklopac za BCU, KNX, Q.1/Q3, antracit pliš, lakirano

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina