The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Pametno uprav­ljanje objek­tima
  • Dodatna oprema za uprav­ljanje objek­tima
  • Dodatna oprema za uprav­ljanje objek­tima
  • 75940259
  • Pametno uprav­ljanje objek­tima

Slijepi poklopac za BCU, KNX, S.1, polarna bijela sjajna 75940259

EAN
4011334291831
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Slijepi poklopac za BCU, KNX, S.1, polarna bijela sjajna

75940259

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Mate­ri­jali
  • Boja
    Polarna bijela
  • RAL kod
    9010
  • Obrada povr­šine
    Sjajno
  • Mate­rijal
    Termo­plas­tika
  • Obrada
    Neobra­đeno
Dimen­zije
  • Visina
    55 mm
  • Širina
    55 mm
  • Dubina
    10,20 mm
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP20

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration 75940259
PDF
Hager RoHS report 75940259
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 75940259  | Hager

    Slika proizvoda 75940259

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet 75940259  | Hager

    Hager Product data sheet 75940259

    Slijepi poklopac za BCU, KNX, S.1, polarna bijela sjajna

    PDF
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    75940273 - Slijepi poklopac za BCU, KNX, K.5, nehrđajući čelik, metalna mat površina
    75940273
    Slijepi poklopac za BCU, KNX, K.5, nehrđajući čelik, metalna mat površina
  • 2
    75940279 - Slijepi poklopac za BCU, KNX, K.1, polarna bijela sjajna
    75940279
    Slijepi poklopac za BCU, KNX, K.1, polarna bijela sjajna
  • 3
    75940289 - Slijepi poklopac za BCU, KNX, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika
    75940289
    Slijepi poklopac za BCU, KNX, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika
  • 4
    75940271 - Slijepi poklopac za BCU, KNX, K.5, aluminij, aluminij eloksiran
    75940271
    Slijepi poklopac za BCU, KNX, K.5, aluminij, aluminij eloksiran
  • 5
    75900049 - Memorijska kartica, OBELISK, KNX, svijetlosiva
    75900049
    Memorijska kartica, OBELISK, KNX, svijetlosiva

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina