• Insta­la­cija u mokrim pros­to­ri­jana
  • NŽ montaža IP55
  • 30753525
  • Preki­dači i utič­nice

Prekidač, 1-polni, serijski, za žaluzine sa simbolima strelice, W.1, siva mat 30753525

EAN
4011334391197
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
Prekidač, 1-polni, serijski, za žaluzine sa simbolima strelice, W.1, siva mat

30753525

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Okvir za kućne preki­dače 4 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Okvir za kućne preki­dače
  • 13383513

    Okvir, 1-struki, W.1 s plavim osvjetljenjem 230V, NŽ

    0,00 €  / *
  • 13383512

    Okvir, 1-struki, W.1 s bijelim osvjetljenjem 230V, NŽ

    0,00 €  / *
  • 13383502

    Okvir, 1-struki, W.1 s bijelim osvjetljenjem 12-24V, NŽ

    0,00 €  / *
  • 13383503

    Okvir, 1-struki, W.1 s plavim osvjetljenjem 12-24V, NŽ

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Mate­ri­jali
  • Boja
    Siva
  • RAL kod
    7011
  • Obrada povr­šine
    Mat
  • Sadrži recik­li­rani mate­rijal (% ukupne težine plas­tike)
    31,3 %
  • Mate­rijal
    Termo­plas­tika
  • Obrada
    Neobra­đeno
Kontrole i indi­ka­tori
  • Tip preki­dača za žalu­zine
    1-polni prekidač
Napon
  • Nazivni napon
    250 V
Elek­trična struja
  • Struja ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
    10 A
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP55
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -25 - 35 °C
Tekst
  • Promjena načina rada
    Sa meha­ničkom i elek­tričnom blokadom za sprje­ča­vanje među­sobnog uklju­či­vanja
  • Vrsta veze
    Sa ubodnim stezalj­kama
  • Način insta­la­cije
    Za prič­vr­š­ći­vanje vijcima
  • Pove­zane serije
    W.1

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

PEP dokument en-GB 2025-09-18
PDF
28,95 MB
Hager REACH declaration 30753525
PDF
Hager RoHS report 30753525
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 30753525  | Hager

    Slika proizvoda 30753525

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet 30753525  | Hager

    Hager Product data sheet 30753525

    Tehnički list proizvoda hr-HR 2025-07-29

    PDF
  • Tehnička dodatak (za jedan proizvod)

    Slika Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)  | Hager

    Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

    Tehnička dodatak (za jedan proizvod) en-GB 2015-07-13

    PDF
    518,42 kB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2021-11-03  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-11-03

    PDF
    82,41 kB
    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-26  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-26

    PDF
    164,12 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    11963512 - Utičnica za zvučnik, stereo, sa poklopcem sa poljem za natpis, NŽ, W.1, p.bijela
    11963512
  • 2
    30553515 - Prekidač, serijski, jezgro, sa zajedničkim ulaznim klemama, W.1, siva
    30553515
    Prekidač, serijski, jezgro, sa zajedničkim ulaznim klemama, W.1, siva
  • 3
    47703535 - Utičnica, SCHUKO, 2-struka, sa pokl i poljem za nat, vertikalna, NŽ, W.1, siva
    47703535
    Utičnica, SCHUKO, 2-struka, sa pokl i poljem za nat, vertikalna, NŽ, W.1, siva
  • 4
    35623502 - Prekidač, 2-pol, kontrolni, sa natpisom "grijanje-0-1", sa ind, NŽ, W1, p.bijela
    35623502
    Prekidač, 2-pol, kontrolni, sa natpisom "grijanje-0-1", sa ind, NŽ, W1, p.bijela
  • 5
    47753522 - Utičnica, SCHUKO, 2-struka, sa poklopcem, horizont, 4 ulaza, NŽ, W.1, p.bijela
    47753522
    Utičnica, SCHUKO, 2-struka, sa poklopcem, horizont, 4 ulaza, NŽ, W.1, p.bijela
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
Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina