Utičnica, ŠUKO, 2s pok vert, NŽ, W.1, si • 47703535 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

          Menu
          • Katalog
          • Rješenja
            witty punjači
            Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
            Saznajte više
            • Rješenja
            • Aplikacija naših rješenja
              • Distribucija energije
              • Upravljanje energijom
              • Upravljanje kablovima
              • Rješenja za sobe
              • Prekidači i utičnice
              • Pametni domovi
              • Pogledajte sve
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
            • Za Vaš projekat
              • Porodična kuća
              • Kancelarije
              • Hotel
              • Trgovine
              • Višespratnice
              • Pogledajte sve
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
            • Rješenja za vaš posao
              • Instalateri
              • Projektanti
              • Arhitekti
              • Izrada elektro ormara
              • Sistem integratori
              • Krajnji korisnici
              • Pogledajte sve
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
            • Reference
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
            • Pogledajte sve
          • Alati
            hagercad
            Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
            Otkrijte više
            • Alati
            • BIM (Building Information Modeling)
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
            • Hagercad 6
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
            • Pogledajte sve
          • Inspiracija i informacije
            Katalozi | Brošure
            Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
            Saznajte više
            • Inspiracija i informacije
            • Dokumentacija
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
            • Trening
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
            • Pogledajte sve
          • Podrška
            Kontakt formular
            Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
            Kontaktirajte nas
            • Podrška
            • Pitanja
              • witty punjači za električna vozila
              • Generalna, opšta pitanja
              • Pogledajte sve
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
            • Pogledajte sve
          • O nama
            Naša priča
            Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
            Naš DNK
            • O nama
            • Vijesti
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
            • Održivost
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
            • Kontakt osobe
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
            • Kontakt
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
            • Newsletter
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
            • Noviteti
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
            • Pogledajte sve
          • Pogledajte sve kategorije
          Account
          • Katalog
          • Preki­dači i utič­nice
          • Insta­la­cija u mokrim pros­to­ri­jana
          • NŽ montaža IP55
          • 47703535
          47703535 - Utičnica, SCHUKO, 2-struka, sa pokl i poljem za nat, vertikalna, NŽ, W.1, siva
          47703535 - Utičnica, SCHUKO, 2-struka, sa pokl i poljem za nat, vertikalna, NŽ, W.1, siva
          47703535 - Utičnica, SCHUKO, 2-struka, sa pokl i poljem za nat, vertikalna, NŽ, W.1, siva
          47703535 - Utičnica, SCHUKO, 2-struka, sa pokl i poljem za nat, vertikalna, NŽ, W.1, siva

          Utičnica, SCHUKO, 2-struka, sa pokl i poljem za nat, vertikalna, NŽ, W.1, siva

          47703535

          47703535 - Utičnica, SCHUKO, 2-struka, sa pokl i poljem za nat, vertikalna, NŽ, W.1, siva
          47703535 - Utičnica, SCHUKO, 2-struka, sa pokl i poljem za nat, vertikalna, NŽ, W.1, siva
          47703535 - Utičnica, SCHUKO, 2-struka, sa pokl i poljem za nat, vertikalna, NŽ, W.1, siva
          47703535 - Utičnica, SCHUKO, 2-struka, sa pokl i poljem za nat, vertikalna, NŽ, W.1, siva
          Promotivni video Berker W.1
          47703535 - Utičnica, SCHUKO, 2-struka, sa pokl i poljem za nat, vertikalna, NŽ, W.1, siva
          • Preki­dači i utič­nice

          Utičnica, SCHUKO, 2-struka, sa pokl i poljem za nat, vertikalna, NŽ, W.1, siva 47703535

          EAN
          4011334404378
          Pakovanje
          5 Komadi
          Cijena
          na zahtjev

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Dodajte u listu
          Dodajte u listu

          Prijava za kreaciju liste proizvoda

          Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

          Kreirajte račun Prijava
          • Dodaci
          • Tehničke karakteristike
          • Ekološka vrijednost
          • Dokumentacija
          • Više proizvoda
          Preuzmite tehnički list

          Kompletirajte vaš sistem

          Opcionalni dodaci

          • 2 dostupni proizvodi

          Kompletirajte vaš sistem

          • 13393512

            Okvir, 2-struki, vertikalni, W.1 s bijelim osvjetljenjem 230V, NŽ

            0,00 €  / *
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu
          • 13393513

            Okvir, 2-struki, vertikalni, W.1 s plavim osvjetljenjem 230V, NŽ

            0,00 €  / *
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

          Tehničke karakteristike

          Elek­trična struja
          • Nazivna struja
            16 A
          Frek­ven­cija
          • Frek­ven­cija
            50 - 60 Hz
          Napon
          • Nazivni napon
            250 V
          • Nazivni napon
            250 - 250 V
          Uvjeti kori­štenja
          • Radna tempe­ra­tura
            -15 - 30 °C
          Pove­zi­vost
          • Vrsta veze
            Plug-in veza
          • Vrsta montaže
            Montaža vijcima
          Veza
          • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
            Stezaljka utikača
          • Presjek vodiča
            1,0 - 2,5 mm²
          Sigur­nost
          • Sa poja­čanom zaštitom od kontakta
            Ne
          • Otpor­nost na udarce IK
            IK05
          • Ingress Protec­tion (IP) klasa
            IP55
          Dimen­zije
          • Montažna dubina ugrad­benih kutija
            0
          • Visina
            147 mm
          • Širina
            76 mm
          • Dubina
            65 mm
          Mate­ri­jali
          • Boja
            Siva
          • RAL kod
            7011
          • Obrada povr­šine
            Mat
          • Mate­rijal
            Termo­plas­tika
          Insta­la­cija, montaža
          • Monti­ranje na
            Montaža u zid/PŽ
          Oprema
          • Vrsta priklju­ča­a/u­ti­kača za utič­nicu
            SCHUKO
          • Roti­rani centralni umetak
            Ne
          • Sa zglobnim poklopcem
            Da
          • Sa okru­glim zaštitnim pinom za uzem­ljenje
            Ne
          • Sa signalnom lampom
            Ne
          • Sa bravom
            Ne
          Pribor
          • Ima polje za ozna­ča­vanje
            Da
          Kapa­citet
          • Broj modula
            2
          Tekst
          • Otisak
            Bez otiska/nat­pisa
          • Ožičenje
            Ožičeni umetci
          • Zaštita
            Bez pobolj­šane zaštite od kontakta
          • Vrsta veze
            Sa ubodnim stezalj­kama
          • Ozna­ča­vanje
            Sa poljem za ozna­ča­vanje
          Poklo­pac, vrata
          • Vrsta poklopca
            Samo­za­tva­ra­jući krilni poklo­pac, može biti zadržan u kraj­njem polo­žaju

          Ekološka vrijednost

          Usklađeno sa RoHS Da
          Bez halogena Da

          Certifikati i dokumenti

          REACH declaration 47703535 (english)
          PDF
          103,10 kB
          RoHS declaration 47703535 (english)
          PDF
          103,59 kB

          Downloadi

          • Slika proizvoda

            Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

            Slika 47703535  | Hager

            Slika proizvoda 47703535

          • Tehnička dodatak (za jedan proizvod)

            Slika Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)  | Hager

            Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

            Tehnička dodatak (za jedan proizvod) en-GB 2015-07-13

            PDF
            518,42 kB
          • Certifikat proizvoda

            Slika Certifikat proizvoda en-GB 2024-03-19  | Hager

            Certifikat proizvoda en-GB 2024-03-19

            PDF
            1,39 MB
          • Deklaracija o usklađenosti

            Slika Deklaracija o usklađenosti International 2021-07-06  | Hager

            Deklaracija o usklađenosti International 2021-07-06

            PDF
            114,29 kB
            Slika Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-26  | Hager

            Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-26

            PDF
            164,12 kB
          Više dokumentacije

          Otkrijte više o ovom programu proizvoda

            5
          • 1
            13283502 - Okvir, 1-struki, PŽ, s dihtungom, W.1, polarna bijela mat, plastika
            13283502
            Okvir, 1-struki, PŽ, s dihtungom, W.1, polarna bijela mat, plastika
          • 2
            13293502 - Okvir, 2-struki, PŽ, s dihtungom, horizontalni, W.1, polarna bijela mat
            13293502
            Okvir, 2-struki, PŽ, s dihtungom, horizontalni, W.1, polarna bijela mat
          • 3
            13293505 - Okvir, 2-struki, PŽ, s dihtungom, horizontalni, W.1, svijetlosiva mat
            13293505
            Okvir, 2-struki, PŽ, s dihtungom, horizontalni, W.1, svijetlosiva mat
          • 4
            13293512 - Okvir, 2-struki, PŽ, s dihtungom, vertikalni, W.1, polarna bijela mat
            13293512
            Okvir, 2-struki, PŽ, s dihtungom, vertikalni, W.1, polarna bijela mat
          • 5
            13293515 - Okvir, 2-struki, PŽ, s dihtungom, vertikalni, W.1, svijetlosiva mat
            13293515
            Okvir, 2-struki, PŽ, s dihtungom, vertikalni, W.1, svijetlosiva mat

          Proizvodi i rješenja

          • E-katalog
          • Distribucija energije
          • Upravljanje energijom
          • Upravljanje kablovima
          • Rješenja za sobe
          • Prekidači i utičnice
          • Pametni domovi

          Kontakt i podrška

          • Kontaktirajte nas
          • FAQ / Pitanja
          • Alati
          • Trening
          • Newsletter
          • Kontakt osobe

          Više o kompaniji

          • O nama
          • Naše reference
          • Održivost
          • Testirano i pouzdano
          • Vijesti
          • Noviteti

          Ko smo mi

          Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

           

          Više o nama

          • Privatnost
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

          Hager d.o.o.
          Igmanska b.b.
          71320 Vogošća
          Bosna i Hercegovina