Utičnica, SCHUKO, 2-struka, sa pokl i poljem za nat, vertikalna, NŽ, W.1, p.bij 47703532
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Okvir za kućne prekidače 2 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
-
Nazivna struja16 A
-
Nazivni napon250 V
-
Nazivni napon250 - 250 V
-
Frekvencija50 - 60 Hz
-
BojaPolarna bijela
-
RAL kod9010
-
Obrada površineMat
-
MaterijalTermoplastika
-
ObradaNeobrađeno
-
Visina147 mm
-
Širina76 mm
-
Dubina65 mm
-
Montažna dubina ugradbenih kutija0
-
Vrsta priključka/utikačaStezaljka utikača
-
Presjek vodiča1,0 - 2,5 mm²
-
Montiranje naNadgradna/NŽ
-
Vrsta vezePlug-in veza
-
Vrsta montažeMontaža vijcima
-
Vrsta priključaa/utikača za utičnicuSCHUKO
-
Rotirani centralni umetakNe
-
Sa zglobnim poklopcemDa
-
Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenjeNe
-
Sa signalnom lampomNe
-
Sa bravomNe
-
Ima polje za označavanjeDa
-
Vrsta poklopcaSamozatvarajući krilni poklopac, može biti zadržan u krajnjem položaju
-
Broj modula2
-
Sa pojačanom zaštitom od kontaktaNe
-
Otpornost na udarce IKIK05
-
Ingress Protection (IP) klasaIP55
-
Sa orijentacijskim osvjetljenjemNe
-
Sa funkcijskom rasvjeteNe
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 47703532
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 47703532
Utičnica, SCHUKO, 2-struka, sa pokl i poljem za nat, vertikalna, NŽ, W.1, p.bij
PDF -
Tehnička dodatak (za jedan proizvod)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Tehnička dodatak (za jedan proizvod) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Certifikat proizvoda
Certifikat proizvoda en-GB 2024-03-19
PDF1,39 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2021-07-06
PDF114,29 kB
Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-26
PDF164,12 kB