• 13383503
    EAN
    4011334404484
    Pakovanje
    1 Komad

    Okvir, 1-struki, W.1 s plavim osvjetljenjem 12-24V, NŽ 13383503

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Okvir, 1-struki, W.1 s plavim osvjetljenjem 12-24V, NŽ

    13383503

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Kapa­citet
    • Broj:
      1
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Siva
    • RAL kod
      Slično kao RAL. 7035
    • Obrada povr­šine
      Mat
    • Mate­rijal
      Termo­plas­tika
    • Obrada
      Neobra­đeno
    Dimen­zije
    • Visina
      83 mm
    • Širina
      83 mm
    • Dubina
      23 mm
    Pribor
    • Ima polje za ozna­ča­vanje
      Ne
    Insta­la­cija, montaža
    • Položaj za monta­žu/s­pa­janje
      Usprav­no/Ver­ti­kalno
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK05

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 13383503
    PDF
    RoHS report 13383503
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 13383503  | Hager

      Slika proizvoda 13383503

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 13383503  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 13383503

      Okvir, 1-struki, W.1 s plavim osvjetljenjem 12-24V, NŽ

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Manual for 1338350xx, 1338351xx, 1339351xx and 1341351xx - Frame 1/2gang, illuminated for housing surface-mounted (DE-EN-NL, 2020-11)  | Hager

      Manual for 1338350xx, 1338351xx, 1339351xx and 1341351xx - Frame 1/2gang, illuminated for housing surface-mounted (DE-EN-NL, 2020-11)

      Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE, nl-NL 2023-01-06

      PDF
      1,33 MB
    • Tehnička dodatak (za jedan proizvod)

      Slika Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)  | Hager

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Tehnička dodatak (za jedan proizvod) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-29  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-29

      PDF
      154,25 kB
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina