• Insta­la­cija u mokrim pros­to­ri­jana
    • NŽ montaža IP55
    • 11963512
    EAN
    4011334404644
    Pakovanje
    1 Komad
    • NŽ montaža IP55

    Utičnica za zvučnik, stereo, sa poklopcem sa poljem za natpis, NŽ, W.1, p.bijela 11963512

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Utičnica za zvučnik, stereo, sa poklopcem sa poljem za natpis, NŽ, W.1, p.bijela

    11963512

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Veza
    • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
      Utič­nica za zvučnik
    • Presjek vodiča
      2,50 - 2,50 mm²
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Bijelo
    • RAL kod
      Slično kao RAL. 9010
    • Obrada povr­šine
      Mat
    • Mate­rijal
      Termo­plas­tika
    • Obrada
      Neobra­đeno
    Dimen­zije
    • Visina
      76 mm
    • Širina
      76 mm
    • Dubina
      65 mm
    • Montažna dubina ugrad­benih kutija
      35 mm
    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Montaža vijcima
    Oprema
    • Zašti­ćeno
      Ne
    • Sa poklopcem za prašinu
      Da
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP55
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK05

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 11963512
    PDF
    RoHS report 11963512
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 11963512  | Hager

      Slika proizvoda 11963512

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 11963512  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 11963512

      Tehnički list proizvoda hr-HR 2026-08-18

      PDF
    • Tehnička dodatak (za jedan proizvod)

      Slika Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)  | Hager

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Tehnička dodatak (za jedan proizvod) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-26  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-26

      PDF
      164,12 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-29  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-29

      PDF
      116,89 kB
    Više dokumentacije

    Rezervni dio

    Pogledajte više

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      30753522 - Prekidač, 1-polni, serijski, za žaluzine sa simbolima strelice, W.1, p.bijela
      30753522
      Prekidač, 1-polni, serijski, za žaluzine sa simbolima strelice, W.1, p.bijela
    • 2
      30763522 - Prekidač, izmjenični, sa indikacijom, NŽ, W.1, polarna bijela mat
      30763522
      Prekidač, izmjenični, sa indikacijom, NŽ, W.1, polarna bijela mat
    • 3
      47753525 - Utičnica, ŠUKO, 2-struka, sa poklopcem, horizont, 4 ulaza, NŽ, W.1, siva mat
      47753525
      Utičnica, ŠUKO, 2-struka, sa poklopcem, horizont, 4 ulaza, NŽ, W.1, siva mat
    • 4
      6130773512 - Prekidač, križni, jezgro sa tipkom, W.1, polarna bijela mat, plastika
      6130773512
      Prekidač, križni, jezgro sa tipkom, W.1, polarna bijela mat, plastika
    • 5
      30773505 - Prekidač, križni, NŽ, W.1, siva/svijetlosiva mat
      30773505
      Prekidač, križni, NŽ, W.1, siva/svijetlosiva mat
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina