Prekidač, ser, žal, strel, NŽ, W.1, pb • 30753522 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vaša lokacija je u sljedećoj zemlji : Sjedinjene Države
×
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
    witty punjači
    Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
    Saznajte više
    • Rješenja
    • Aplikacija naših rješenja
      • Distribucija energije
      • Upravljanje energijom
      • Upravljanje kablovima
      • Rješenja za sobe
      • Prekidači i utičnice
      • Pametni domovi
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Za Vaš projekat
      • Porodična kuća
      • Kancelarije
      • Hotel
      • Trgovine
      • Višespratnice
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Rješenja za vaš posao
      • Instalateri
      • Projektanti
      • Arhitekti
      • Izrada elektro ormara
      • Sistem integratori
      • Krajnji korisnici
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Reference
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Alati
    hagercad
    Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
    Otkrijte više
    • Alati
    • BIM (Building Information Modeling)
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Hagercad 6
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Pogledajte sve
  • Inspiracija i informacije
    Katalozi | Brošure
    Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
    Saznajte više
    • Inspiracija i informacije
    • Dokumentacija
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Trening
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Podrška
    Kontakt formular
    Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
    Kontaktirajte nas
    • Podrška
    • Pitanja
      • witty punjači za električna vozila
      • Generalna, opšta pitanja
      • Pogledajte sve
      Kontakt formular
      Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
      Kontaktirajte nas
    • Pogledajte sve
  • O nama
    Naša priča
    Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
    Naš DNK
    • O nama
    • Vijesti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Održivost
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt osobe
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Newsletter
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Noviteti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Pogledajte sve
  • Pogledajte sve kategorije
Account
  • Katalog
  • Preki­dači i utič­nice
  • Insta­la­cija u mokrim pros­to­ri­jana
  • NŽ montaža IP55
  • 30753522
30753522 - Prekidač, 1-polni, serijski, za žaluzine sa simbolima strelice, W.1, p.bijela
30753522 - Prekidač, 1-polni, serijski, za žaluzine sa simbolima strelice, W.1, p.bijela
30753522 - Prekidač, 1-polni, serijski, za žaluzine sa simbolima strelice, W.1, p.bijela

Prekidač, 1-polni, serijski, za žaluzine sa simbolima strelice, W.1, p.bijela

30753522

30753522 - Prekidač, 1-polni, serijski, za žaluzine sa simbolima strelice, W.1, p.bijela
30753522 - Prekidač, 1-polni, serijski, za žaluzine sa simbolima strelice, W.1, p.bijela
30753522 - Prekidač, 1-polni, serijski, za žaluzine sa simbolima strelice, W.1, p.bijela
  • Preki­dači i utič­nice

Prekidač, 1-polni, serijski, za žaluzine sa simbolima strelice, W.1, p.bijela 30753522

EAN
4011334391203
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • 4 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • 13383502

    Okvir, 1-struki, W.1 s bijelim osvjetljenjem 12-24V, NŽ

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • 13383503

    Okvir, 1-struki, W.1 s plavim osvjetljenjem 12-24V, NŽ

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • 13383512

    Okvir, 1-struki, W.1 s bijelim osvjetljenjem 230V, NŽ

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • 13383513

    Okvir, 1-struki, W.1 s plavim osvjetljenjem 230V, NŽ

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

Tehničke karakteristike

Mate­ri­jali
  • Boja
    Polarna bijela
  • Obrada povr­šine
    Mat
  • Mate­rijal
    Termo­plas­tika
  • Obrada
    Neobra­đeno
Kontrole i indi­ka­tori
  • Tip preki­dača za žalu­zine
    1-polni prekidač
Napon
  • Nazivni napon
    250 V
Elek­trična struja
  • Struja ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
    10 A
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP55
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -25 - 35 °C
Tekst
  • Promjena načina rada
    Sa meha­ničkom i elek­tričnom blokadom za sprje­ča­vanje među­sobnog uklju­či­vanja
  • Vrsta veze
    Sa ubodnim stezalj­kama
  • Pove­zane serije
    W.1

Ekološka vrijednost

Certifikati i dokumenti

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,96 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,35 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 30753522  | Hager

    Slika proizvoda 30753522

  • Tehnička dodatak (za jedan proizvod)

    Slika Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)  | Hager

    Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

    Tehnička dodatak (za jedan proizvod) en-GB 2015-07-13

    PDF
    518,42 kB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2021-11-03  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-11-03

    PDF
    82,41 kB
    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-26  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-26

    PDF
    164,12 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    13283502 - Okvir, 1-struki, PŽ, s dihtungom, W.1, polarna bijela mat, plastika
    13283502
    Okvir, 1-struki, PŽ, s dihtungom, W.1, polarna bijela mat, plastika
  • 2
    13293502 - Okvir, 2-struki, PŽ, s dihtungom, horizontalni, W.1, polarna bijela mat
    13293502
    Okvir, 2-struki, PŽ, s dihtungom, horizontalni, W.1, polarna bijela mat
  • 3
    13293505 - Okvir, 2-struki, PŽ, s dihtungom, horizontalni, W.1, svijetlosiva mat
    13293505
    Okvir, 2-struki, PŽ, s dihtungom, horizontalni, W.1, svijetlosiva mat
  • 4
    13293512 - Okvir, 2-struki, PŽ, s dihtungom, vertikalni, W.1, polarna bijela mat
    13293512
    Okvir, 2-struki, PŽ, s dihtungom, vertikalni, W.1, polarna bijela mat
  • 5
    13293515 - Okvir, 2-struki, PŽ, s dihtungom, vertikalni, W.1, svijetlosiva mat
    13293515
    Okvir, 2-struki, PŽ, s dihtungom, vertikalni, W.1, svijetlosiva mat

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina