Okvir, 1-struki, W.1 s plavim osvjetljenjem 230V, NŽ 13383513
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Taster/prekidač za žaluzine 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
-
Broj:1
-
BojaSiva
-
RAL kod7035
-
Obrada površineMat
-
MaterijalTermoplastika
-
ObradaNeobrađeno
-
Visina83 mm
-
Širina83 mm
-
Dubina23 mm
-
Ima polje za označavanjeNe
-
Položaj za montažu/spajanjeUspravno/Vertikalno
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Otpornost na udarce IKIK05
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 13383513
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda 13383513
Okvir, 1-struki, W.1 s plavim osvjetljenjem 230V, NŽ
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Manual for 1338350xx, 1338351xx, 1339351xx and 1341351xx - Frame 1/2gang, illuminated for housing surface-mounted (DE-EN-NL, 2020-11)
Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE, nl-NL 2023-01-06
PDF1,33 MB -
Tehnička dodatak (za jedan proizvod)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Tehnička dodatak (za jedan proizvod) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-29
PDF154,25 kB