The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Insta­la­cija u mokrim pros­to­ri­jana
    • NŽ montaža IP55
    • 30753525
    EAN
    4011334391197
    Pakovanje
    1 Komad
    • NŽ montaža IP55

    Prekidač, 1-polni, serijski, za žaluzine sa simbolima strelice, W.1, siva mat 30753525

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Prekidač, 1-polni, serijski, za žaluzine sa simbolima strelice, W.1, siva mat

    30753525

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Mate­ri­jali
    • Boja
      Siva
    • RAL kod
      Slično kao RAL. 7011
    • Obrada povr­šine
      Mat
    • Sadrži recik­li­rani mate­rijal (% ukupne težine plas­tike)
      31,3 %
    • Mate­rijal
      Termo­plas­tika
    • Obrada
      Neobra­đeno
    Kontrole i indi­ka­tori
    • Tip preki­dača za žalu­zine
      1-polni prekidač
    Napon
    • Nazivni napon
      250 V
    Elek­trična struja
    • Struja ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
      10 A
    • Struja ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
      10 A
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP55
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -25 - 35 °C
    Tekst
    • Promjena načina rada
      Sa meha­ničkom i elek­tričnom blokadom za sprje­ča­vanje među­sobnog uklju­či­vanja
    • Vrsta veze
      Sa ubodnim stezalj­kama
    • Način insta­la­cije
      Za prič­vr­š­ći­vanje vijcima
    • Klema
      Sa WAGO spoj­nicom za 2-žičnu priključnu klemu za ožičenje, Sa dva mjesta za prič­vr­š­ći­vanje za WAGO 2-žične priključke u podu kućišta

    Ekološka vrijednost

    Certifikati i dokumenti

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 30753525  | Hager

      Slika proizvoda 30753525

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 30753525  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 30753525

      Prekidač, 1-polni, serijski, za žaluzine sa simbolima strelice, W.1, siva mat

      PDF
    • Tehnička dodatak (za jedan proizvod)

      Slika Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)  | Hager

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Tehnička dodatak (za jedan proizvod) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-26  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-26

      PDF
      164,12 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-29  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-29

      PDF
      163,41 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      30863512 - Prekidač, kontrolni, izmjenični, sa indikacijom, jezgro, NŽ, W.1, p.bijela mat
      30863512
      Prekidač, kontrolni, izmjenični, sa indikacijom, jezgro, NŽ, W.1, p.bijela mat
    • 2
      30423515 - Prekidač, 2-polni, jezgro, oznake "0" i "1", mod.umetak, W.1, siva mat
      30423515
      Prekidač, 2-polni, jezgro, oznake "0" i "1", mod.umetak, W.1, siva mat
    • 3
      47703532 - Utičnica, SCHUKO, 2-struka, sa pokl i poljem za nat, vertikalna, NŽ, W.1, p.bij
      47703532
      Utičnica, SCHUKO, 2-struka, sa pokl i poljem za nat, vertikalna, NŽ, W.1, p.bij
    • 4
      30723505 - Prekidač, 2-polni, oznake "0" i "1", NŽ, W.1, siva mat, plastika
      30723505
      Prekidač, 2-polni, oznake "0" i "1", NŽ, W.1, siva mat, plastika
    • 5
      47753522 - Utičnica, SCHUKO, 2-struka, sa poklopcem, horizont, 4 ulaza, NŽ, W.1, pol.bijela
      47753522
      Utičnica, SCHUKO, 2-struka, sa poklopcem, horizont, 4 ulaza, NŽ, W.1, pol.bijela

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina