Dimer, okretni, soft locking (R,L, LED) 2873
EAN
4011334218715
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Napon
-
Radni napon230 - 230 V
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 50 Hz
Električna struja
-
Upravljačka struja100 - 100 mA
Materijali
-
MaterijalMetal, Plastika
Dimenzije
-
Promjer osovine4 mm
-
Visina82 mm
-
Širina82 mm
-
Dubina67 mm
Arhitektura
-
Kontrolni/radni elementDodirni i okretni prekidač
Rasvjeta
-
Dimabilna LED svjetiljka od 230 V3 - 100 W
Tekst
-
KlemaSa klemom za osnovno opterećenje od mreže
-
NaponIspitivanje napona moguće bez demontaže
-
Način instalacijeSa kralama
-
OsiguračOtpornost na kratki spoj i preopterećenje (cilindrični osigurač), Sa rezervnim osiguračem
-
Princip dimanjaUključenje faze
-
Rad i kontrolaNema Bluetooth sučelja/intefejsa
-
Vrsta vezeSa ubodnim stezaljkama
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 2873
-
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB 2016-11-24
PDF1022,11 kB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2021-08-03
PDF254,83 kB
Više dokumentacije