The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • 181709
    EAN
    4011334018551
    Pakovanje
    10 Komadi

    Cijevna uvodnica za NŽ uređaje, polarna bijela sjajna 181709

    Nije dostupno

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Cijevna uvodnica za NŽ uređaje, polarna bijela sjajna

    181709

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Obavezni dodaci

    Pogledajte sve (25)
    Previous
    Previous
    61390640
    61390640
    Prekidač, potezni, izmjenični, NŽ, bijela sjajna
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    513040
    513040
    Svjetlosni signal E14 NŽ, bijela, sjajna
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    510040
    510040
    Taster i svjetlosni signal E10, NO, NŽ, bijela sjajna
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    50069940
    50069940
    Taster, 1CO, sa indikacijom, NŽ, W.1, bijela sjajna
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    301640
    301640
    Prekidač, kontrolni, izmjenični, NŽ, sa indikacijom bijela
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    911512501
    911512501
    Kućište, duboko, za NŽ montažu, Integro Flow, smeđa sjajna
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Obavezni dodatak

    • 61390640

      Prekidač, potezni, izmjenični, NŽ, bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 513040

      Svjetlosni signal E14 NŽ, bijela, sjajna

      0,00 €  / *
    • 510040

      Taster i svjetlosni signal E10, NO, NŽ, bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 50069940

      Taster, 1CO, sa indikacijom, NŽ, W.1, bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 301640

      Prekidač, kontrolni, izmjenični, NŽ, sa indikacijom bijela

      0,00 €  / *
    • 911512501

      Kućište, duboko, za NŽ montažu, Integro Flow, smeđa sjajna

      0,00 €  / *
    • 911512505

      Kućište, duboko, za NŽ montažu, Integro Flow, antracit sjajna

      0,00 €  / *
    • 911512507

      Kućište, duboko, za NŽ montažu, Integro Flow, siva sjajna

      0,00 €  / *
    • 300240

      Prekidač za napisom "0" i "1", 2-polni, 10Ax/250V, NŽ, bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 300740

      Prekidač, križni, 10Ax/250V, NŽ, bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 472140

      Utičnica, dupla, ŠUKO, NŽ, bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 470040

      Utičnica, ŠUKO, NŽ, bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 10439909

      Kućište za NŽ montažu, 3-struko, S.1, polarna bijela mat, plastika

      0,00 €  / *
    • 10421909

      Kućište za NŽ montažu, 2-struko, B.3, polarna bijela mat

      0,00 €  / *
    • 4040

      Uticnica, ŠUKO, 3-struka, NŽ, bijela, sjajna, vijčano pričvrščivanje

      0,00 €  / *
    • 10316086

      Okvir, 3-struki, NŽ, Q.1, antracit, pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 10306086

      Okvir, 2-struki, NŽ, Q.1, antracit, pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 10296086

      Okvir, 1-struki, NŽ, Q.1, antracit, pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 10431606

      Kućište za NŽ montažu, 3-struko, B.3, antracit mat

      0,00 €  / *
    • 10431909

      Kućište za NŽ montažu, 3-struko, B.3, polarna bijela mat

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Dubina
      35,30 mm
    • Visina
      49,40 mm
    Oprema
    • Vrsta kablov­skog ulaza
      Uvod za vodič
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Polarna bijela
    • RAL kod
      Slično kao RAL. 9010
    • Obrada povr­šine
      Sjajno

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 181709
    PDF
    RoHS report 181709
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 181709  | Hager

      Slika proizvoda 181709

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 181709  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 181709

      Cijevna uvodnica za NŽ uređaje, polarna bijela sjajna

      PDF
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina