Kućište za NŽ mont, 1-str, B.3, p.b mat • 10411909 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Preki­dači i utič­nice
  • Berker B.3
  • Okviri - Berker B.3
  • 10411909

Kućište za NŽ montažu, 1-struko, B.3, polarna bijela mat

10411909

  • Preki­dači i utič­nice

Kućište za NŽ montažu, 1-struko, B.3, polarna bijela mat 10411909

EAN
4011334223412
Pakovanje
10 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Ulaz za kabal 5 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Ulaz za kabal
  • 1813

    Uvod za kablove i kanale, NŽ, bijela

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • 181305

    Uvodnica za kablove i kanalice za NŽ uređaje, crna

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • 181309

    Uvodnica za kablove i kanalice za NŽ uređaje, polarna bijela

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • 181705

    Cijevna uvodnica za NŽ uređaje, crna sjajna

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • 181709

    Cijevna uvodnica za NŽ uređaje, polarna bijela sjajna

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

Tehničke karakteristike

Kapa­citet
  • Broj modula
    0
Mate­ri­jali
  • Boja
    Polarna bijela
  • RAL kod
    9010
  • Obrada povr­šine
    Mat
  • Mate­rijal
    Termo­plas­tika
  • Obrada
    Neobra­đeno
Dimen­zije
  • Visina
    83 mm
  • Širina
    93 mm
  • Dubina
    42 mm
  • Ugra­đena dubina
    37 mm
Oprema
  • Sa ulazom za kabal
    Da
Insta­la­cija, montaža
  • Položaj za monta­žu/s­pa­janje
    Vodo­rav­no/Ho­ri­zon­talno, Usprav­no/Ver­ti­kalno
  • Monti­ranje na
    Montaža u zid/PŽ
Pribor
  • Sa poklopcem okvira
    Ne
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP20
  • Pove­zani sistemi
    Berker S.x/B.x
  • Pove­zane serije
    Berker B.3
Tekst

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da

Certifikati i dokumenti

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,94 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,35 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 10411909  | Hager

    Slika proizvoda 10411909

  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-10-04

    PDF
    179,12 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    10113001 - Okvir, 1-struki, B.3 aluminij smeđa/antracit mat, aluminij eloksiran
    10113001
    Okvir, 1-struki, B.3 aluminij smeđa/antracit mat, aluminij eloksiran
  • 2
    10113004 - Okvir, 1-struki, B.3 aluminij/antracit mat, aluminij eloksiran
    10113004
    Okvir, 1-struki, B.3 aluminij/antracit mat, aluminij eloksiran
  • 3
    10113005 - Okvir, 1-struki, B.3 crna/antracit mat, aluminij eloksiran
    10113005
    Okvir, 1-struki, B.3 crna/antracit mat, aluminij eloksiran
  • 4
    10113012 - Okvir, 1-struki, B.3 aluminij crvena/antracit mat, aluminij eloksiran
    10113012
    Okvir, 1-struki, B.3 aluminij crvena/antracit mat, aluminij eloksiran
  • 5
    10113016 - Okvir, 1-struki, B.3 aluminij zlatna/antracit mat, aluminij eloksiran
    10113016
    Okvir, 1-struki, B.3 aluminij zlatna/antracit mat, aluminij eloksiran

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina