The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Insta­la­cija u suhim pros­to­ri­jama
    • Preki­dači i tasteri
    • 300740
    EAN
    4011334023135
    Pakovanje
    10 Komadi
    • Preki­dači i tasteri

    Prekidač, križni, 10Ax/250V, NŽ, bijela sjajna 300740

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Prekidač, križni, 10Ax/250V, NŽ, bijela sjajna

    300740

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Struja ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
      10 AX (100W LED (SBL))
    • Nazivna struja In
      10 A
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      Nadgrad­na/NŽ
    Napon
    • Nazivni napon
      250 V
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Bijelo
    • RAL kod
      Slično kao RAL. 1013
    • Obrada povr­šine
      Sjajno
    • Mate­rijal
      Duro­plas­tika
    • Obrada
      Neobra­đeno
    Iden­ti­fi­ka­cija
    • Raspored kons­truk­cije
      Osnovni element s kompletnim kući­štem
    Pribor
    • Ima polje za ozna­ča­vanje
      Ne
    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Montaža vijcima
    Kontrole i indi­ka­tori
    • Broj tipki
      1
    Dimen­zije
    • Ugra­đena dubina
      0
    • Montažna dubina ugrad­benih kutija
      0
    Tekst
    • Način insta­la­cije
      Za prič­vr­š­ći­vanje vijcima
    • Vrsta veze
      Sa ubodnim stezalj­kama
    • Taster
      Ne
    Arhi­tek­tura
    • Kontrol­ni/radni element
      Tipka

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 300740
    PDF
    RoHS report 300740
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 300740  | Hager

      Slika proizvoda 300740

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 300740  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 300740

      Prekidač, križni, 10Ax/250V, NŽ, bijela sjajna

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-10-29

      PDF
      155,69 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      301640 - Prekidač, kontrolni, izmjenični, NŽ, sa indikacijom bijela
      301640
      Prekidač, kontrolni, izmjenični, NŽ, sa indikacijom bijela
    • 2
      50069940 - Taster, 1CO, sa indikacijom, NŽ, W.1, bijela sjajna
      50069940
      Taster, 1CO, sa indikacijom, NŽ, W.1, bijela sjajna
    • 3
      WL0040 - Serijski prekidač, 10 A, sa bijelim tipkama za lumina okvire
      WL0040
      Prekidač serijski 10AX, bijeli
    • 4
      WL0042 - Serijski prekidač, 10 A, sa srebrnim tipkama za lumina okvire
      WL0042
      Prekidač serijski 10AX, srebrni
    • 5
      WL0243 - Serijski prekidač sa indikacijom, 10 A, sa crnim tipkama za lumina okvire
      WL0243
      Prekidač serijski sa indikacijom, crni

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina